Produit ajouté au panier

Système de Microscope Stéréo Olympus SZ61

See More by Olympus

SZ61 Stereo Microscope (eyepiece, objective, and stand each sold separately)

×
Stock #89-354 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.750,00
Qté 1-4
€3.750,00
Qté 5+
€3.560,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Fabricant:
Olympus

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Simplifient la sélection des composants pour les Microscopes SZ61 et SZX7
  • Systèmes prêts à être utilisés avec la caméra de votre choix
  • Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes

Les Systèmes de Microscope Stéréo d’Olympus préconfigurés comprennent un microscope Olympus SZ61 ou SZX7 et certains des composants les plus courants utilisés pour compléter un système de microscope. Le Microscope Olympus SZ61 utilise un système optique Greenough qui améliore la qualité d’image et apporte une planéité de champ supérieure. Le Microscope Olympus SZX7 possède une compatibilité vidéo et un système optique galiléen permettant d’obtenir une imagerie haute résolution. Les systèmes à statif comprennent un statif à roulement à billes de haute stabilité (#54-121). Les systèmes de microscope pour caméra comprennent un statif basique à lumière réfléchie et sont prêts à être utilisé avec une caméra de votre choix. Ajoutez une caméra (telles que les Caméras de Microscopie) pour compléter le système de vidéo-microscope*. Consultez l'onglet « Informations Techniques » pour connaître les pièces incluses dans chaque configuration.

*Remarque : Des câbles de connexion supplémentaires et/ou une alimentation électrique externe peuvent être nécessaires.

Informations techniques

 
Système de Statif pour Microscope Stéréo Olympus SZ61 (#89-352)
Description N° de stock
Corps de Microscope Stéréo SZ61 avec Trinoculaire 45° T (Monture C) #88-126
Oculaire à Champ de Vision Large 10X #88-108
Objectif 0,3X #88-127
Monture de Focalisation à Crémaillère #33-195
Statif à Roulement à Billes #54-121
Colonne Fixe de 32 mm pour Statif #55-618

 
Système de Microscope Stéréo Olympus SZ61 pour Caméra (#89-354)
Description N° de stock
Corps de Microscope Stéréo SZ61 avec Trinoculaire 45° T (Monture C) #88-126
Oculaire à Champ de Vision Large 10X #88-108
Objectif 0,3X #88-127
Statif Basique de Lumière Réfléchie #88-207
Votre choix de Caméra et d’Éclairage* Non inclus*

 
Système de Statif pour Microscope Stéréo Olympus SZX7 (#89-353)
Description N° de stock
Corps de Microscope Stéréo #88-103
Tube d’Observation Binoculaire 30° #88-106
Oculaire à Champ de Vision Large 10X #88-108
Objectif Achromatique 1X #88-112
Monture de Focalisation à Crémaillère #33-195
Statif à Roulement à Billes #54-121
Colonne Fixe de 32 mm pour Statif #55-618

 
Système de Microscope Stéréo Olympus SZX7 pour Caméra (#89-355)
Description N° de stock
Corps de Microscope Stéréo #88-103
Tube d’Observation Trinoculaire 30° #88-107
Oculaire à Champ de Vision Large 10X #88-108
Objectif Achromatique 1X #88-112
Adaptateur de Caméra 1X avec Monture C #88-209
Statif Basique de Lumière Réfléchie #88-207
Votre choix de Caméra et d’Éclairage* Non inclus*

*Choisissez votre caméra préférée (p.ex. parmi les Caméras de Microscopie), un éclairage supplémentaire (comme l'Éclairage pour la Microscopie) et d'autres composants optionnels parmi notre vaste sélection pour compléter un système de microscope vidéo pour l'inspection industrielle ou les applications des sciences de la vie. Ces composants sont vendus séparément. Des câbles de connexion supplémentaires et/ou une alimentation électrique externe peuvent être nécessaires.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer