Produit ajouté au panier

Olympus SLMPLN 100X Objective

See More by Olympus

#86-826

×
Stock #86-826 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.410,00
Qté 1+
€7.410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1-U2M275
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.26
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
37.40
Diamètre Max. (mm):
26
Poids (g):
100

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
1.80
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
0.60
Transmission (%):
T> 90 from 400-700nm
Pouvoir de Résolution (μm):
0.56
Profondeur de champ (μm):
0.76
Distance de Travail (mm):
7.6
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Transmission supérieure à 90 % de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Achromatiques M Plan Corrigés à l’Infini à Super Longue WD d'Olympus sont parfaits pour l'assemblage électronique, l'inspection de semi-conducteurs, ou d'autres applications d'inspection à champ plat pour lesquelles la résolution est essentielle. Ces objectifs offrent d'excellentes performances, une clarté d'image supérieure et de longues distances de travail.

Informations Techniques

 Stock #ABCDEFG

 
SLMPLN 20X 86-824 20.0 0.5 0.2 16.1 25.0 26.0 4.9
SLMPLN 50X 86-825 27.0 2.2 0.7 16.9 21.4 26.0 4.9
SLMPLN 100X 86-826 37.4 1.0 0.2 14.7 23.8 26.0 4.9

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Tube Olympus à Port Unique, 180 mm de distance focale #86-835 €715,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Olympus Grand Champ, 180 mm de distance focale #36-401 €530,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF #11-149 €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coupler de Caméra 1X Olympus #89-605 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C Olympus #89-606 €235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide pour Microscopes Olympus BX2 #86-832 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide Olympus #86-833 €615,00   Demande de Devis