Produit ajouté au panier

Objectif Olympus MPLFN100X

See More by Olympus
Olympus MPLFN100X Objective

Olympus MPLFN100X Objective

×
Stock #73-305 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.985,00
Qté 1+
€2.985,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1-U2M534
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
26.00
Champ de Vision (mm):
0.27
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
45.00
Diamètre Max. (mm):
26.00
Poids (g):
90

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
1.80
Grossisse-
ment:
100X
Ouverture Numérique NA:
0.90
Pouvoir de Résolution (μm):
0.30
Profondeur de champ (μm):
0.29
Distance de Travail (mm):
1.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
N/A

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaits pour la microscopie à fond clair, à contraste interférentiel, à fluorescence ou à polarisation
  • Les longues distances de travail réduisent les risques de détérioration des échantillons
  • Excellente transmission de 400 à 700 nm
  • Autres Objectifs Olympus Corrigés à l'Infini disponibles

Les Objectifs Semi-Apochromatiques M Plan Fluorite Corrigés à l’Infini d’Olympus sont parfaits pour toute une gamme d'applications utilisant une multitude de méthodes d'éclairage. Ces objectifs offrent de longues distances de travail pour améliorer la sécurité des échantillons en plus d'offrir un contraste élevé pour l'observation. Les objectifs comprennent également des positions de pupilles standard, qui permettent l'utilisation de plusieurs prismes ou polariseurs pour les applications de microscopie à contraste interférentiel (DIC).

Informations Techniques

Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#88-202 LMPLFLN 5X 22.5 0.3 - 25.4 - 26.0 4.9 22.5
#88-203 LMPLFLN 10X 24.0 1.9 - 15.2 22.4 26.0 4.5 21.0
#88-204 LMPLFLN 20X 33.0 3.7 - 17.0 - 26.0 4.8 12.0
#88-205 LMPLFLN 50X 34.4 4.0 - 18.2 - 26.0 4.9 10.6
#88-206 LMPLFLN 100X 41.6 3.8 0.5 12.5 18.1 26.0 4.7 3.4
#16-880 MPLFLN 1.25X 41.5 - - 28.6 29.0 30 4.9 3.5
#39-573 MPLFLN 2.5X 34.3 2.7 - 24.5 29.0 30.0 4.9 10.7
#88-332 MPLFLN 5X 25.0 2.5 - 20.9 - 26.0 4.5 20.0
#88-333 MPLFLN 10X 34.0 5.6 - 14.5 - 26.0 4.5 11.0
#23-721 MXPLFLN 20X 42.0 2.63 2.15 9 20.4 26 4.8 3
#23-722 MXPLFLN 50X 42.0 3.4 1.96 10.3 19 26 4.5 3



Dimensions (mm)
Stock #  Model A B C D E F G WD
#86-827 LMPLFLN-BD 5X 30.0 2.6 3.4 16.2 29.5 32.0 5.0 15.0
#86-828 LMPLFLN-BD 10X 35.0 2.1 2.7 15.5 30.0 32.0 4.5 10.0
#86-829 LMPLFLN-BD 20X 33.0 1.2 0.5 22.0 30.0 32.0 4.5 12.0
#86-830 LMPLFLN-BD 50X 34.4 1.2 1.4 20.7 28.0 32.0 4.8 10.6
#86-831 LMPLFLN-BD 100X 41.7 1.2 4.0 21.0 29.0 32.0 4.7 3.3

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Tube Olympus à Port Unique, 180 mm de distance focale #86-835 €715,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Olympus Grand Champ, 180 mm de distance focale #36-401 €530,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF #11-149 €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coupler de Caméra 1X Olympus #89-605 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C Olympus #89-606 €235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide pour Microscopes Olympus BX2 #86-832 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide Olympus #86-833 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Olympus Super Grand Angle #23-723 €825,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra Olympus Monture C 0,35X #23-724 €1.150,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra Olympus Monture C 0,63X #23-725 €1.005,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra Olympus Monture C 0,5X #23-726 €1.005,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Compacte Olympus, Distance Focale de 180 mm #75-250 Nouveau €485,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer