Produit ajouté au panier

Objectif Olympus LUMPLFLN 60XW

See More by Olympus
Olympus LUMPLFLN 60XW Objective

Olympus LUMPLFLN 60XW Objective

×
Stock #73-282 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.315,00
Qté 1+
€4.315,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
1-U2M592
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Olympus

Propriétés physiques et mécaniques

Champ de Vision (mm):
0.44
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
42.95
Diamètre Max. (mm):
24.00
Poids (g):
80

Propriétés optiques

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A
Distance Focale FL (mm):
3.00
Grossisse-
ment:
60X
Ouverture Numérique NA:
1.00
Pouvoir de Résolution (μm):
0.27
Profondeur de champ (μm):
0.48
Distance de Travail (mm):
2.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Liquide d'Immersion :
Water

Filetage & montage

Filetage:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectifs à immersion d'eau avec un CID et une fluorescence excellents
  • Affichent des images plates des facteurs de transmission élevés à la zone infrarouge proche du spectre
  • Idéals pour l’imagerie par fluorescence du tissu et des échantillons, tels que les tissus cérébraux
  • Gamme de grossissement de 10X à 60X

Les objectifs à immersion d'eau Olympus présentent un grossissement allant de faible à élevé avec des ouvertures numériques extrêmement élevées et de longues distances de travail. En utilisant l’eau à la place de l’huile, vous pouvez surmonter efficacement les problèmes courants d’aberration. Tout comme les objectifs à immersion d’huile, ces objectifs à immersion d’eau sont utiles pour l’imagerie des sections de tissu finement découpées et de cellules vivantes, ainsi que pour d’autres applications en neuroscience. Les objectifs à immersion d’eau Olympus sont dotés d’une excellente transmission dans le domaine de l'IR, et ces lentilles sont odnc adaptées aux applications CID-IR et de fluorescence. Les hautes ouvertures numériques fournissent également un qualité d’image superbe quand utilisées avec la plupart des microscopes laser confocaux.

Informations Techniques

 
  Stock # A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Lentille Tube Olympus à Port Unique, 180 mm de distance focale #86-835 €715,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Lentille Tube Olympus Grand Champ, 180 mm de distance focale #36-401 €530,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Adaptateur Monture T pour Lentille Tube Olympus WF #11-149 €154,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coupler de Caméra 1X Olympus #89-605 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Monture C Olympus #89-606 €235,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide pour Microscopes Olympus BX2 #86-832 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cube de Filtres Vide Olympus #86-833 €615,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer