Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Haut SCHOTT OG-530, 25,4 mm de dia.

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #46-059 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Qté 1-10
€29,00
Qté 11+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.2
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.38
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Position de Coupure λc (nm):
530±6
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
530.00
Numéro de Verre/Filtre:
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow
Limite de Bande Passante 1 λp1 (nm):
600.00
Transmittance Spectrale tip (%):
93.00
Limite du Stopband λs(nm):
460.00
Qualité de Surface:
80-50
Longueur d'Onde:
VIS
Facteur de Réflexion Pd:
0.92

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.56
Température de Transformation (°C):
506.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont disponibles en 27 types de verre standard SCHOTT, fournissant des longueurs d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et proche IR (NIR). Les substrats en verre coloré se caractérisent par une transmission spectrale élevée dans leurs gammes de longueurs d'onde. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT sont conçus avec des tailles standard circulaires et carrées pour une intégration facile dans les systèmes optiques et ont une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm. Des tailles personnalisées de 5 à 160 mm sont disponibles sur demande.

Remarque : en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, il est possible que nos kits soient livrés avec une solution d'emballage alternative au lieu d'une boîte en bois. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

Logiciel de simulation de filtres

Cliquez ici pour télécharger le programme de calcul des filtres en verre coloré de SCHOTT qui peut être utilisé pour calculer la transmission interne et externe de chaque type de verre SCHOTT. Le programme peut simuler les performances de filtres individuels avec une épaisseur spécifiée par l'utilisateur ou de filtres empilés avec différents types et épaisseurs de verre.

Des courbes de transmission interactives sont également disponibles ici.

Devis personnalisés rapides possibles

Si vous avez besoin d'une taille ronde, carrée ou rectangulaire du filtre dans des dimensions comprises entre 5 mm et 50 mm, veuillez consulter notre Calculateur des prix pour verre filtrant coloré.  Nous vous fournirons un devis immédiat et nous pourrons vous livrer la pièce aux dimensions souhaitées dans un délai d'environ deux semaines.  La page du calculateur comprend une liste complète des tolérances et restrictions de fabrication standard.  Pour des filtres entièrement personnalisés en fonction de vos besoins, visitez notre section Verre filtrant optique personnalisé.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré VIS SCHOTT, 50 mm2 (8 Filtres) #17-015 €510,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré VIS-NIR SCHOTT, 50 mm2 (8 Filtres) #17-016 €510,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm2 (37 Filtres) #17-017 €1.960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Quote Your Size

Veuillez entrer ici vos spécifications requises:
Numéro de verre
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Délais moyens de livraison : 3-4 semaines
Tolérances standards de fabrication:
Longueur des bords et diamètre +/-0,2 mm
Épaisseur Pour ≤ 1 mm : ± 0,1 mm
Pour > 1 – 3 mm : ± 0,2 mm
Qualité de surface 60 – 40
Précision de surface ≤8 ondes
Parallélisme 3 arcmin
Ouverture utile 3 arcmin
Bords & inclinaisons Pièces rondes ≥ 5 mm de ∅ : bords polis & biseau de protection
Pièces carrées et rectangulaires < 50 x 50 mm : bords polis, pas de biseau
Éclats Pour ≤ 80 mm de ∅ : < 0,3 mm (5/E0,3),
pour ≥ 81 mm de ∅ : < 0,6 mm (5/E0,6)

Qualité de surface selon DIN ISO 10110 :
Qualité de polissage P2
Défauts 5/3 x 0,63
Tous les bords sont usinés
Filtres ronds avec chanfrein max. 0,5 mm, carré et rectangulaire < 50x50 mm sans chanfrein
Éclats autorisés jusqu’à 5/E0,3
Informations générales sur Verre Filtrant Optique SCHOTT :
BG Verres bleus, bleu-vert et multibandes
GG Verres presque incolores à jaune, transmission IR
KG Verres pratiquement incolores avec une transmission élevée dans le visible et une absorption dans l'IR
NG Verres à densité neutre avec atténuation uniforme dans le domaine visible
OG Verres orange, transmission IR
RG Verres rouges et noirs, bloquant le visible, transmission IR
UG Verres noirs et bleus, transmission UV
VG Verres verts
WG Verres incolores avec différents seuils dans l'UV, transmettant dans le visible et l'IR
Remarque : Les courbes spectrales ci-dessus montrent la transmittance interne de chaque verre filtrant optique
 

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture de Miroir Étroite, 1" de dia, M4 Fixed #13-590 €19,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture de Miroir Étroite, 1" de dia, 8/32 Fixed #13-591 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, M4 Fixed #13-787 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID1, 8/32 Fixed #13-788 €19,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4mm x 10mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-561 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4mm x 13mm T1 Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-562 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 25/25,4 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-866 €39,50
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, M4, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-534 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Miroir Étroite, 8-32, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-535 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, M4, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-536 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Étroite SM1, 8-32, 25,0/25,4 mm de dia. optique Fixed #17-537 €59,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-410 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-414 €66,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 25/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-521 €79,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-851 €91,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
25,4 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-411 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 25,4 mm de dia. optique Fixed #17-515 €96,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
25/25,4 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-854 €99,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Cellule Optique, 25,0/25,4 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-461 Fin de Série €138,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 25/25,4 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-523 €139,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-815 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 25,0/25,4 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-818 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-956 €258,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 25,0/25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-513 €301,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #54-999 €430,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 25/25,4 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-517 €483,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 25,4 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-959 €505,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 25,4 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-776 €705,00