Produit ajouté au panier

Fantôme OCT Pyramidal Négatif, pas de 40 µm

×
Stock #71-283 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€690,00
Qté 1+
€690,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Pyrimid Phantom

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
20 x 20
Step Thickness:
50µm
Step Size:
40µm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Fantômes d'étalement des points, multicouches, pyramides et multifonctions disponibles
  • Options de mires positives et négatives
  • Idéaux pour l'étalonnage des appareils OCT

Les Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) constituent un échantillon contrôlé permettant de tester et d'étalonner les systèmes OCT, garantissant ainsi la précision et la fiabilité des mesures. Ces fantômes homogènes aux propriétés optiques bien caractérisées sont disponibles dans les modèles d'Étalement des Points, Multicouches, Pyramides et Multifonctions, offrant une gamme d'options d'étalonnage OCT. En outre, ces fantômes permettent de valider les algorithmes de traitement d'image et les protocoles d'assurance qualité, ce qui garantit la cohérence dans les environnements cliniques et de recherche. Les Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT) sont idéaux pour tester la résolution spatiale en profondeur en 3D des dispositifs d'imagerie OCT ainsi que pour tester les logiciels et algorithmes de traitement d'images.

  • Étalement des points : Distribution 3D de nanoparticules de FeO <1 μm encastrées dans un polymère.
  • Multicouches : Multicouches de 50 µm d'épaisseur, imitant un tissu aux propriétés optiques connues.
  • Pyramide : Forme pyramidale avec des pas de 40 μm et une profondeur de pas de 50 μm, disponible en positif ou en négatif.
  • Multifonctions : Mire USAF, alignement réticule, ouverture, fonction d'étalement des points et réseaux de Ronchi annotés

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer