Produit ajouté au panier

Dispositif de Commande OBIS™ 1234466 pour 6 Laser Scientifiques avec Alimentation Électrique (CDRH) de Coherent®

See More by Coherent®
#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)

#87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH) #87-475: Coherent® OBIS™ 1234466 | 6 Laser Scientific Remote w/ Power Supply (CDRH)
×
Stock #87-475 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.295,00
Qté 1+
€2.295,00
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
Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® se constituent de lasers plug and play compacts qui offrent une large gamme de longueurs d'onde, allant de l'ultraviolet au proche infrarouge sur une plate-forme unique. Bien que chaque laser utilise une des deux technologies de Laser à Semi-conducteur à Pompage Optique (OPSL) exclusif de Coherent ou à diode laser, les Systèmes Laser OBIS disposent de paramètres de faisceaux identiques qui permettent à l'utilisateur d'avoir si besoin d'autres longueurs d'onde prêtes à l'emploi. Chaque laser comprend un port USB, RS-485, et une interface I/O complète. Une diode multicolore a été intégrée dans le couvercle supérieur de manière à donner de l'éclat au laser.

Remarque : Une alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour tout fonctionnement. L'électronique de commande OBIS séparée est nécessaire pour les systèmes certifiés CDRH. Le dissipateur thermique OBIS est également recommandé.

Les Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent® sont conçus pour une large gamme d'applications OEM ou scientifiques, notamment la surveillance de l'environnement, l'inspection ou la vision industrielle, ou pour une utilisation dans les sciences de la vie lors de l'excitation par fluorescence des colorants et des protéines dans la cytométrie de flux, la microscopie, le séquençage de l'ADN, ou l'administration de médicaments. Ces lasers disposent d'une électronique intelligente permettant d'assurer une haute performance optique à faible bruit. Un contrôleur ultra-compact a été intégré à la tête laser.

Trois options d'alimentation sont disponibles, mais une seule est nécessaire. Le #87-472 (non certifié CDRH) comprend un bloc d'alimentation avec cordon d'alimentation. Le #87-473 (certifié CDRH) comprend un câble pour la connection laser-électronique de commande de 1m et une alimentation DC avec câble d'alimentation. Le #87-475 (certifié CDRH) comprend une électronique de commande scientifique à 6 lasers, une alimentation interne, et six câbles pour la connection laser-électronique intégrée de 1m avec cordon d'alimentation.

Ressources Supplémentaires

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble OBIS Laser vers Dispositif Externe de Commande, 3 m #11-504 €225,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Boîtier Laser LX/LS avec alimentation 1228877 OBIS™ de Coherent® #33-351 €2.995,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Coffret Combineur Cage OBIS™ #37-330 €1.470,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Alimentation et Cordon d'Alimentation DC OBIS™ 1214874 (non-CDRH) de Coherent® #87-472 €84,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Dissipateur Thermique pour Laser OBIS™ #34-249 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dispositif de Commande OBIS™ 1214875 avec Alimentation et Cordon d'Alimentation DC (CDRH) de Coherent® #87-473 €595,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Dispositif de Commande OBIS™ 1234466 pour 6 Laser Scientifiques avec Alimentation Électrique (CDRH) de Coherent® #87-475 €2.295,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dissipateur Thermique OBIS™ 1193289 avec Ventilateur de Refroidissement Intégré de Coherent® #87-474 €395,00   Demande de Devis