Produit ajouté au panier

Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 – Seringue Préremplie, 30 cc

See More by Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 30cc

×
Stock #17-408 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€59,00
Qté 1-4
€59,00
Qté 5+
€56,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Taille (oz):
1
Numéro Norland:
IML 150
Longévité:
8 months
Type:
Barrel
Remarque:

Propriétés optiques

Indice de Réfraction (nd):
1.52

Propriétés des matériaux

Viscosité (cps):
100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Indice de réfraction de 1,52 à 589 nm
  • Idéal pour le découpage temporaire des fibres
  • Seringues préremplies de 6 g ou 30 g

Le Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 est un monomère liquide à faible viscosité utilisé pour adapter l’indice pour le découpage temporaire des fibres. Contrairement aux liquides d’adaptation de l’indice en silicone qui sont difficiles à éliminer complètement d'une extrémité de fibre après utilisation, IML 150 s'élimine facilement à l'aide d'acétone. Ce liquide d'adaptation de l'indice peut également être utilisé entre deux éléments optiques pour éliminer les pertes par réflexion causées par les interfaces verre-air. Le Liquide d’Adaptation de l’Indice (IML) Norland 150 est disponible en seringues préremplies contenant 6 g ou 30 g de liquide. L'IML 150 ne durcit pas et restera toujours un liquide.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer