Produit ajouté au panier

Polariseur à Grille Métallique NIR, HT, 700 nm à 2500 nm, 25 mm de Dia.

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
Stock #26-999 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€895,00
Qté 1-5
€895,00
Qté 6+
€806,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
19
Diamètre (mm):
25.00 ±0.2
Épaisseur (mm):
5.80 ±0.2 (with mount)
Construction:
Wire Grid

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0° ±20°
Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
150:1@900nm
500:1@1400nm
800:1@1900nm
1000:1@2400nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
>88.1@900nm
>91.0@1400nm
>91.3@1900nm
>90.3@2400nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 2500

Filetage & montage

Monture:
Mounted 6061 Anodized Aluminium

Propriétés des matériaux

Dilatation Thermique:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conçus pour 700 - 2500 nm
  • Versions à transmission et contraste élevés disponibles
  • Parfaites pour l'imagerie thermique

Les Polariseurs à Grille Métallique IR Proche sont des polariseurs à large bande conçus pour fournir une transmission élevée de 700 à 2500 nm. Ces polariseurs sont optimisés en version à contraste élevé, offrant un rapport d'extinction de 5900:1 à 2400 nm, ou en version à transmission élevée, offrant jusqu'à 91% de transmission à 1900 nm. Les Polariseurs à Grille Métallique IR Proche sont fabriqués sur du verre d'affichage de haute qualité, offrant une excellente résistance à la chaleur pour les applications infrarouges proches (NIR). Lorsque la lumière incidente frappe la grille métallique, la lumière polarisée P entre en contact avec un diélectrique et est transmise, tandis que la lumière polarisée S entre en contact avec un miroir et est réfléchie.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer