Produit ajouté au panier

Kits d'Échantillons de Filtres à Densité Neutre

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

#21-776: Neutral Density Swatch Filter Kit

×
Stock #21-776 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€756,00
Qté 1-9
€756,00
Qté 10+
€718,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de Filtres:
7
Filtres Inclus:
0.3 OD, 0.6 OD, 0.9 OD, 1.2 OD, 2.0 OD, 3.0 OD, 4.0 OD

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
43.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle fournissent une gamme de filtres passe-bande ou de densité neutre pour évaluer facilement le contraste des couleurs et contrôler la variabilité de la lumière ambiante dans les applications de vision industrielle. Les échantillons de filtres passe-bande comprennent un polariseur linéaire et neuf options de filtres de vision industrielle UV, VIS et NIR, tandis que les échantillons de filtres à densité neutre comprennent sept filtres à densité neutre allant d’une OD 0,3 à une OD 4,0. Les deux jeux d'échantillons comportent des courbes de transmission imprimées sur chaque échantillon individuel ainsi qu'un code QR permettant d'accéder aux spécifications du filtre. Les Échantillons de Filtres de Vision Industrielle sont compacts et portables, ce qui en fait une ressource idéale pour prototyper et tester rapidement des applications sur site. Des filtres individuels montés de vision industrielle, des filtres à densité neutre et des polariseurs montés de vision industrielle dans d’autres tailles de filetage allant de M22,5 à M105 sont également disponibles.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer