Produit ajouté au panier

N-Type Focus Mount w/E-Arm for Digital Microscope

×
Stock #73-411 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€350,00
Qté 1+
€350,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Focusing Mount

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):
1.94

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Solution compacte pour l'inspection numérique
  • Plage de grossissements de 8x à 25x
  • Capture d'images et de vidéos
  • Mode USB et logiciel inclus

Le Microscope Numérique ClearVue est un système compact tout-en-un conçu pour améliorer la productivité et la facilité d'utilisation dans diverses applications. Doté d'une imagerie Full HD 1080p à 60 FPS, le microscope garantit des images d'une grande clarté, ce qui le rend idéal pour l'assemblage de précision, le contrôle de la qualité et l'inspection électrique. L'écran HD intégré de 5 pouces élimine le besoin d'un moniteur externe, bien qu'une sortie HDMI soit disponible pour ceux qui préfèrent des écrans plus grands. Avec le Microscope Numérique ClearVue, les utilisateurs peuvent enregistrer des fichiers image et vidéo haute résolution directement sur une carte microSD, ce qui simplifie le stockage des données et le rend plus efficace. Cet outil polyvalent est idéal pour l'inspection des dispositifs médicaux, l'aérospatiale, l'enseignement et les environnements de R&D. Il offre une commodité et des performances inégalées.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Double Arm Boom Stand w/Heavy Metal Base #73-412 Nouveau €675,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Single Arm Boom Stand w/Heavy Metal Base #73-413 Nouveau €550,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
N-Type Focus Mount w/E-Arm for Digital Microscope #73-411 Nouveau €350,00   Demande de Devis