Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Anneau de Jonction pour Tube Externe Multi-Éléments

Multi-Element Outer Tube Joining Ring

Multi-Element Outer Tube Joining Ring Multi-Element Tube System Accessories
×
Stock #11-179 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,00
Qté 1-4
€48,00
Qté 5+
€42,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Tube d'Extension (mm):
3.0
Longueur Totale (mm):
9.0
Ouverture Utile CA (mm):
24.5
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Diamètre Externe (mm):
32.0
Diamètre Interne (mm):
24.5

Filetage & montage

Type de Filetage:
M29 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Filetage interne continu M29 x 0,75 pour un espacement facile des lentilles
  • Empêcher l'entrée de lumière externe et parasite indésirable dans le système
  • Disponible en plusieurs longueurs pour les systèmes compacts
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC® fournissent une solution de montage compacte et fermée pour le système. Disponibles en cinq longueurs différentes, ces tubes externes permettent de contrôler la longueur totale du système. Le design fermé et la finition mate permettent d'éviter l'entrée de lumière externe et parasite non désirée dans le système optique. Les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC® possèdent un filetage interne continu M29 x 0,75 le long de tout l'axe optique, ce qui permet de placer les montures internes simples et doubles d'un bout à l'autre en adoptant la même vis. Pour les applications dans des environnements difficiles, le Kit d’Anneaux de Retenue Multi-Élements (#37-774) est fortement recommandé pour verrouiller l'espacement des lentilles.

Remarque : On recommande les Accessoires du Système de Tube Multi-Éléments TECHSPEC® pour faciliter l'expansion ou l'intégration du système. La Platine d’Interface Cage/Multi-Éléments Carrée 2" (#11-213) peut être utilisée pour monter un Assemblage de Système de Tube Multi-Éléments à un Tige de Montage en Acier Inoxydable TECHSPEC.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Clé de Serrage Multi-Éléments à Échelle #13-567 €59,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Jonction à Ouverture Variable Multi-Éléments #11-176 €151,00 Qté 5+ €133,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Anneau de Jonction pour Tube Externe Multi-Éléments #11-179 €48,00 Qté 5+ €42,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Ensemble d’Anneaux de Retenue Multi-Éléments #37-774 €18,50 Qté 5+ €16,30   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C Mâle à M29 x 0,75 Mâle #11-178 €32,75 Qté 5+ €29,40   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C Femelle à M29 x 0,75 Mâle #11-177 €32,75 Qté 5+ €29,40   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine d’Interface Multi-Éléments Carrée 2" #11-213 €31,75 Qté 5+ €28,30   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Plaque de Montage de Base Multi-Éléments pour Cage Optique #11-211 €31,75 Qté 5+ €30,40   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Clé de Serrage de Tube Multi-Éléments #11-046 €54,50   Demande de Devis