Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit de Plaques d’Ouverture Internes ME

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

#11-187: Multi-Element Inner Aperture Plate Kit

×
Stock #11-187 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€167,00
Qté 1-4
€167,00
Qté 5+
€147,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
Qty. 1 of 1, 2, 3, 4, 5, 10 and 15mm aperture

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Diamètre Externe (mm):
28.05
Épaisseur (mm):
4.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Diamètres des ouvertures jusqu’à 15 mm
  • Fini mat pour réduire la lumière parasite interne
  • Utilisation avec les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® permettent un contrôle complet de la forme et de la taille du faisceau dans les systèmes optiques. Les diamètres d'ouverture sont disponibles de 1 mm à 15 mm pour les applications qui nécessitent des faisceaux de petites à grandes dimensions. Les Ouvertures Internes Multi-Éléments TECHSPEC® ont un fini mat pour réduire la lumière parasite interne et les réflexions. Pour un positionnement optimal de l'ouverture dans le système, utiliser les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments pour un positionnement précis.

Remarque : Le Kit de Plaques d'Ouverture Interne Multi-Éléments (#11-187) offre notre gamme complète de diamètres d'ouverture à un prix réduit.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit de Plaques d’Ouverture Internes ME #11-187 €167,00 Qté 5+ €147,40   Demande de Devis