Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre

×
Stock #47-111 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€115,00
Qté 1-5
€115,00
Qté 6+
€104,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Screws not included

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (mm):
7.93
Dowel Pin Diameter (mm):
3.18
Diamètre Interne (mm):
19.05
Diamètre Externe (mm):
50.80

Filetage & montage

Type de Filetage:
8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Traitement en Or Nu ou Protégé pour les applications NIR et IR
  • Option de rugosité de surface de 50 Å et 100 Å
  • Angle d’offset de 15°, 30°, 45°, 60° ou 90°
  • Également disponibles : Miroirs avec Traitement en Aluminium et en Argent

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traité Or sont conçus pour minimiser la perte par dispersion dans les applications de focalisation de la lumière. Disponibles avec des traitements en or nu ou protégé, ces miroirs offrent une excellente réflectivité dans l’infrarouge proche (NIR) à l’infrarouge lointain (IR). Plusieurs rugosités de surface sont proposées avec des angles d'offset de 15 à 90°, offrant ainsi une grande flexibilité pour la conception des systèmes. Les Miroirs Paraboliques Hors Axe TECHSPEC® Traités Or sont couramment utilisés dans les systèmes IR tels que FLIR et FTIR, ainsi que dans les lasers IR, notamment à cascade quantique (QCL). Des plaques de fixation après montage sont également disponibles avec des orifices perpendiculaires à l'axe optique.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 6,35 mm de diamètre #37-943 €96,50 Qté 6+ €87,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Paraboliques Métalliques Hors Axe avec 12,7 mm de Diamètre #34-425 €92,50 Qté 6+ €83,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 25,4 mm de diamètre #47-111 €115,00 Qté 6+ €104,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 50,8 mm de diamètre #47-112 €120,00 Qté 6+ €108,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 76,2 mm de diamètre #63-375 €133,00 Qté 6+ €120,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Montage pour Miroirs Hors Axe de 101,6 mm de diamètre #83-977 €163,00 Qté 6+ €147,00   Demande de Devis