Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Collier de Montage, Diamètre Interne de 79 mm

Mounting Clamp, 79mm Inner Diameter, #56-026

×
Stock #56-026 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€218,00
Qté 1+
€218,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Interne (mm):
79.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Possibilité de Mise au Point pour Permettre un Réglage de la Distance de Travail
  • Conceptions f/6 à Haute Luminosité
  • Conçus pour les Formats de Capteur ½” et 2/3”
  • < 0,2° Télécentricité

Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ ont été conçus pour les applications de vision industrielle et de métrologie. La conception avec mise au point unique permet de régler la distance de travail, tout en fournissant une télécentricité < 0,2°. Ces objectifs sont également munis de haute résolutions, de faibles distorsions, et sont disponibles pour capteurs 1/2" ou 2/3". Les Objectifs Télécentriques TECHSPEC® GoldTL™ disposent d’un filetage frontal pour pouvoir intégrer facilement des filtres de couleur, des polariseurs ou d’autres composants montés. Les positions de réglage du diaphragme et de mise au point peuvent toutes deux être fixées par des vis de blocage pour ne pas être déréglées en application à hautes vibrations.

Informations techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Filtre de Coupure IR Monté M62 x 0,75 #49-806 €263,00 Qté 10+ €237,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV/IR Monté M62 x 0,75 #49-814 €274,00 Qté 10+ €247,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M58 x 0,75 #54-046 €61,00 Qté 10+ €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M62 x 0,75 #54-047 €63,00 Qté 10+ €57,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M72 x 0,75 #54-048 €63,00 Qté 10+ €57,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Filtre de Coupure UV/IR Monté M58 x 0,75 #54-751 €236,00 Qté 10+ €212,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
M58 x 0,75 Filetage, Filtre Coloré Monté, Bleu #54-777 Fin de Série €59,00 Qté 10+ €53,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Filtre de Coupure UV Monté M105 x 1,0 #58-648 €435,00 Qté 10+ €413,25   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, 160 mm Diamètre Interne #56-873 €436,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, 110 mm Diamètre Interne #56-027 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 79 mm #56-026 €218,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 65 mm #56-025 €219,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Diamètre Interne de 68 mm #56-024 €218,00   Demande de Devis