Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Monture C vers Mitutoyo (M26)

Mitutoyo to C-mount 10mm Adapter, #55-743

×
Stock #55-743 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,25
Qté 1-4
€47,25
Qté 5+
€41,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Optique:
Objective
Function:
Objective Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
13.75
Longueur Tube d'Extension (mm):
10.0
Diamètre Externe (mm):
30.00

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount
Objective Thread:
M26 x 36 TPI

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Intègrent les objectifs de microscope pour créer des systèmes de microscope numériques
  • Possèdent un filetage mâle de monture C, T ou ID1 (SM1) et un filetage femelle de l'objectif
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer les objectifs de microscope dans les systèmes de monture C, T ou ID1 (SM1). Ces adaptateurs offrent un filetage femelle pour plusieurs types de filetage standard d’objectifs, y compris les filetages Olympus (RMS/DIN), Mitutoyo (M26 x 0,706) et Nikon (M25 x 0,75). Une finition anodisée noire augmente la durabilité de ces adaptateurs, tout en réduisant la lumière parasite et les reflets dans le système. Les Adaptateurs de Système de Tube vers Objectif permettent de personnaliser les systèmes d'imagerie. Ils peuvent être utilisés pour construire des systèmes de microscopes numériques en permettant d'intégrer des objectifs de microscope dans des systèmes de caméras numériques.

Informations techniques

 Dimensions
 Compatible with Overall Size (Dia. x L) Required Tube Length (A)
 Mitutoyo MT-1/MT-2 50 x 42mm 190mm
 Mitutoyo MT-L/MT-L4 50 x 40.4mm 150mm
 Mitutoyo MT-4/MT-40 30 x 152.5mm 0mm
 Olympus WF (#36-401) 56 x 47.8mm 123mm
 Nikon (#58-520) 50 x 37.7mm 130mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer