Produit ajouté au panier

Objectif CINE à Sonde de Première Qualité PetzVex™ MikroMak™, 50 mm

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
Stock #17-661 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.210,00
Qté 1+
€3.210,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Variable Magnification Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
179.00
Diamètre Max. (mm):
48.00

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG:
0X - 1.5X
Distance de Travail (mm):
26 - ∞

Capteur

Taille maximale du capteur:
35mm

Filetage & montage

Monture:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Design artistique (Arthouse) pour le style Petzval
  • Utilisation de macro à l'infini avec une excellente netteté sur la profondeur de champ
  • Idéaux pour la production cinématographique et les applications photographiques creatives
  • Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMak™ également disponibles

Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMakTM PetzVexTM, faisant partie de la ligne Nelsonian™ Optics de la compagnie Infinity Photo-Optical, produisent l'effet Petzval Arthouse, à savoir des bords d'image doux avec une netteté sur une grande profondeur au centre de l'image, attirant l'attention sur le sujet.  Comme les autres membres de la famille Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMakTM, lorsqu'il est réglé sur l'infini, tout ce qui se trouve à proximité de l'objectif est automatiquement mis au point. La bague de mise au point moletée peut alors être utilisée pour régler la mise au point de l'objectif sur la plage micro ou macro, indiquée par les marques de grossissement sur le corps de l'objectif. Les Objectifs à Sonde Première Qualité MikroMakTM PetzVexTM offrent la flexibilité requise pour le storytelling créatif dans les applications de photographie et de production cinématographique, tout en offrant les hautes performances requises pour une utilisation industrielle et de laboratoire.

Les modèles PetzVex™ sont disponibles en version 40 mm et 50 mm. Une série d'accessoires, notamment des adaptateurs pour montures C, L et Sony, des solutions de montage et entretoises sont disponibles ; voir chaque accessoire spécifique pour plus d'informations.

Visitez la page Produits CinématographiqueS Infinity Photo-Optical pour en savoir plus sur ces produits !

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture M42 x 0,75 (T2) vers Caméra Leica #16-094 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oculaire Grand Angle 10X High Eyepoint #16-152 €115,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oculaire 5X (traitements multiples) #16-151 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Stéréomicroscopes Meiji #16-156 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Stéréomicroscopes Unitron #16-155 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel pour Statifs Microscopes Nikon, Olympus, Edmund, Zeiss et Leica #16-154 €340,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Engrenage pour Mise au Point Motorisée 64T #16-153 €265,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur Porte-Filtres pour Négatoscope M49 à 80 mm de diamètre #16-149 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Universel Filetage M49 #16-148 €199,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise T InfiniLight pour Canon Macro Flash #16-146 €252,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Petit Collier de Montage #16-144 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Entretoise Delrin #16-145 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Barre de Montage #16-143 €110,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur de Montage PL de Type Arri #16-141 €195,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Adaptateur Monture T vers Monture C #16-140 €69,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer