Produit ajouté au panier

Matrice de Micro-Lentilles 10 x 10 mm, 500 μm de Pas, 0,5° de Divergence, Traitement UV-VIS

Microlens Arrays

Microlens Arrays
×
Stock #21-156 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€835,00
Qté 1-10
€835,00
Qté 11+
€753,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Array
Profil de Lentille:
Spherical
Type d'Optique:
Plano-Convex

Propriétés physiques et mécaniques

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.05
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0
Tolérance Pitch (μm):
±0.25
Épaisseur (mm):
1.20
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.05

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
32.80
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
UV-VIS (250-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 750
Spécification du Traitement:
Rabs ≤1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm
Angle de Divergence (°):
±0.5
Ecrou (μm):
500.00
Rayon R (mm):
15.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

  • Configurations de lentilles carrées et Fly’s eye
  • Substrats de précision en slice fondue

Les matrices de micro-lentilles sont utiles pour homogénéiser une variété d’émetteurs, des lasers excimère à ceux avec des LEDs à haute puissance. Les micro-lentilles sont très utiles en applications nécessitant une haute efficacité et uniformité non gaussienne. Toutes les matrices sont en silice fondue, offrant une performance exceptionnelle de 193 nm à 2,5 μm. Elles sont fabriquées à partir de techniques standards utilisées dans l’industrie des semiconducteurs, amenant une forme de profil et un positionnement des lentilles extrêmement précis dans l’assemblée. Nous offrons nos rangées en deux configurations :

Matrices Carrées de Micro-Lentilles

Nos matrices carrées sont disponibles en taille standard de 10 x 10 mm avec différentes distances focales et divers angles de divergence. Ces matrices sont généralement utilisées pour homogénéiser un faisceau, donnant des motifs circulaires ou carrés. Ces lentilles permettent d’éliminer les points chauds d’ordre zéro. Les lentilles carrées sont souvent utilisées en paires, en conjonction avec une lentille PCX (voir ci-dessus). Les applications typiques comprennent l’ablation laser, le couplage de fibre et bien plus.

Matrices de Condenseur Fly’s Eye

Nos condenseurs Fly’s Eye sont disponibles en carrés de 5 à 10 mm de côté, et sont conçus pour générer des raies à intensité constante. Les matrices de condenseur sont constituées de rangées de lentilles cylindriques bi-convexes, créant des condenseurs ne nécessitant aucun ajustement. Ces micro-lentilles sont généralement utilisées en applications nécessitant d’illuminer une large zone à une courte distance de travail, tels qu’en laser médical, simulation solaire, instrumentation semiconducteur et en microscopie de fluorescence.