Produit ajouté au panier

Stoppeur de Faisceau Métrique

×
Stock #55-528 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€253,00
Qté 1-9
€253,00
Qté 10+
€223,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Taille d'Ouverture:
10mm
Longueur (mm):
38.00
Diamètre Externe (mm):
40.00

Filetage & montage

Filetage:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Absorbe les faisceaux laser non désirés ou non utilisés
  • Ouverture d'entrée de 10 mm
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Une nécessité dans tous les labs, celui-ci trappe les faisceaux laser non-souhaités/non utilisés entrant l’ouverture et les absorbe rapidement. Réduit le risque d’interférences ou dommage causés par la dispersion lumineuse laser. L’ouverture de 10mm est suffisamment large pour accommoder la plupart des tailles de faisceaux laser et diodes lasers.Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine. Toutes les dimensions sont en mm.