Produit ajouté au panier

Set de Tournevis Métrique

Metric Ball Point Hex Driver Set, #88-155

×
Stock #88-155 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€107,00
Qté 1+
€107,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Contenu du Coffret:
9 Sizes: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

Sizes 1.5 – 2.5mm have a standard ball-point end without a retaining ring.

Les sets de tournevis hexagonaux à tête sphérique sont disponibles en versions impériales et métriques. Les deux versions présentent des tiges en acier et des poignées à deux composants, en plastique et en caoutchouc, dotées d'une confortable prise rembourrée permettant d'atteindre un couple maximal. Les embouts à tête sphérique permettent une entrée pouvant atteindre une coudée de 25° dans la fixation. Les sets de tournevis hexagonaux à tête sphérique sont parfaits pour l'utilisation dans les zones difficiles d'accès.

Remarque : Les dimensions de 1,5 - 2,5 mm ont une extrémité à tête sphérique standard sans bague de serrage.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser, Mire à Gravure Métrique, 80 x 199 mm #12-783 €37,75 Qté 6+ €33,60   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Blocs pour l’Alignement de Faisceaux Laser, Mire à Gravure Métrique, 50 x 112mm #12-784 €29,50 Qté 6+ €26,20   Demande de Devis