Produit ajouté au panier

Câble à Fibres Optiques de Verre Quadruple de Type MBR, faisceau de fibres de 9,0 mm (0,354") de dia. effectif

MBR type Quad Glass Fiber Optic Cable, 0.354

MBR type Quad Glass Fiber Optic Cable, 0.354" (9.0mm) Active Fiber Bundle (#53-382)

×
Stock #53-382 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Qté 1+
€575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Géométrie:
Diffuse Axial

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

Un ensemble de fibres à 4 branches à utiliser avec le système d'éclairage axial, Ai-4, ou pour des applications personnalisées nécessitant 4 sources de lumière d'entrée ou 4 sources de sortie. Les fibres sont randomisées pour optimiser l'uniformité de la lumière.
  • Éclairage diffus sur axe, grand angle
  • Boitiers industriels robustes, durcis en usine
  • Visualisent les objets perpendiculairement

Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage diffus sur l'axe, à grand angle, logé dans des boitiers industriels durcis en usine. La conception unique des Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique permet à la caméra de voir l'objet perpendiculairement à travers l'unité. Par conséquent, les objets très réfléchissants dont la surface est inégale peuvent réfléchir la lumière vers la caméra à partir de chaque point de leur surface, éliminant ainsi les reflets et les ombres. Les Éclairages Axiaux Diffus à Fibre Optique fournissent un éclairage plus uniforme et plus diffus que la plupart des méthodes d'éclairage. 

Disponibles en deux tailles, 2" x 2" et 4" x 4" d'ouvertures carrées, ces sources procurent un éclairage  uniforme sur l'aire complète de l'ouverture. L'éclairage pour le modèle 2" est faîte en utilisant un guide lumineux standard ¼" (non inclus). L’éclairage pour le modèle 4" utilise un guide lumineux spécifiquement conçu à quatre branches (non inclus) se terminant en quatre faisceaux de 1/8". Les deux diffuseurs axiaux nécessitent un Illuminateur Fibre Optique et des Adaptateurs de Guide de Lumière adéquats. Les Adaptateurs de Guide de Lumière (non inclus) sont nécessaires pour accoupler les Éclairages Linéaires Focalisables par Fibre Optique à profil bas avec des Illuminateurs Fibre Optique. La plate-forme, la tige et l'adaptateur montrés sur la photo sont uniquement pour une application suggérée et ne sont pas inclus.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble à Fibres Optiques de Verre Quadruple de Type MBR, faisceau de fibres de 9,0 mm (0,354") de dia. effectif #53-382 €575,00   Demande de Devis