Produit ajouté au panier

Roue à filtres manuelle pour système de cage

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
Stock #34-545 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€356,00
Qté 1-9
€356,00
Qté 10+
€320,40
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Wheel
Type d'Optique:
Circular
Nombre de Filtres:
6
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-533

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
23.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
5.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0
Type de Filetage:
C-Mount
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes

Notre Roue à Filtres de Cage ManuelleTECHSPEC® est conçu pour fournir une transition transparente à l’aide d’une série de six filtres de 25 mm de diamètre. La roue à filtres est compatible avec le Système de Cage TECHSPEC® et le Système de Tube TECHSPEC® pour une polyvalence totale. La Roue à Filtres pour Cage Manuelle TECHSPEC® accommode les systèmes optiques d’une épaisseur maximale de 5 mm. La roue à filtres manuelle est idéale pour une intégration fiable en applications de microscopie, de laboratoire ou d’imagerie.

Remarque : Les filtres Traités Dur OD 4 TECHSPEC® OD 4 sont recommandés pour être utilisés avec la roue à filtres manuelle de 25 mm.