Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Filetage mâle M30,5 à filetage femelle monture C

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount

#33-429: Male M30.5 to Female C-Mount
×
Stock #33-429 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,75
Qté 1+
€35,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont conçus pour les applications de vision industrielle, en tenant compte des exigences de distance de travail et de résolution de l’automatisation et de l’inspection d’usine. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® comportent de grandes ouvertures, permettant à ces objectifs à haute performance d’être utilisés même dans des conditions d’éclairage les plus défavorables. Chaque objectif est muni d’une couche antireflets à large bande, d’iris de verrouillage et d’ajustement de focalisation avec des vis de blocage encastrées et un boîtier robuste pour les applications à contraintes d’espace. Les objectifs de la série C sont fabriqués avec des tolérances étroites, résultant en des niveaux de performance d’imagerie élevés avec une faible variation d’un objectif à un autre. En combinant la performance optique, les caractéristiques industrielles et les tailles compactes, nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC® sont idéaux pour l’automatisation et l’inspection d’usines.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

Informations techniques

 
Focal Length A B C D
3.5mm 50.0mm 39.3mm 32.0mm 2.72mm
4.5mm 40.0mm 37.5mm 32.0mm 2.78mm
6.0mm 36.0mm 48.9mm 35.8mm 1.4mm
8.5mm 32.0mm 34.5mm 32.0mm 0.0mm
12mm 32.0mm 27.9mm 32.0mm 0.5mm
16mm 33.0mm 40.5mm 33.0mm 1.0mm
25mm 31.0mm 30.5mm 31.0mm 1.3mm
35mm 33.0mm 41.0mm 33.0mm 0.0mm
50mm 35.8mm 53.7mm 35.8mm 2.85mm
100mm 52.0mm 93.5mm 41.0mm 7.0mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret de la Série C #25-606 €1.202,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret Élargi de la Série C #25-607 €2.210,00   Demande de Devis