Produit ajouté au panier

Filtres Variables à Densité Neutre (ND) M67 x 0,75

Variable Neutral Density (ND) Machine Vision Filter

×
Stock #16-080 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€173,00
Qté 1-9
€173,00
Qté 10+
€160,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Neutral Density Filter
Remarque:
AR Coated

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
62.5
Ouverture Utile (%):
62.5

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
0.5 - 4.0 @ 550 - 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42
Gamme de Blocage (nm):
400 - 700
Spécification du Traitement:
Ravg ≤2% @ 400 - 700nm

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M67 x 0.75
Épaisseur de Monture (mm):
5.85
Mount Diameter (mm):
70 ±0.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
7.85

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Filtres Variables à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle sont conçus pour une atténuation continue de l'intensité de l'éclairage sur l'ensemble du spectre visible. Grâce à la construction avec deux polariseurs linéaires (XP42) dans un support en aluminium, un polariseur peut être tourné par rapport à l'autre et l'intensité de la lumière transmise peut être ajustée. Les Variables Filtres à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle sont disponibles avec des filetages de filtres d’objectifs d'imagerie communs pour permettre une intégration facile dans les applications de vision industrielle ou de photographie.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer