Produit ajouté au panier

Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle, M52 x 0,75

×
Stock #21-477 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Qté 1-9
€84,00
Qté 10+
€79,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
47.00
Diamètre (mm):
54.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Traitement:
Hardcoated
Rapport d'Extinction:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M52 x 0.75
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
9.6

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Rapport d'extinction jusqu'à 3000:1 (nominal) à ~600 nm
  • Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
  • Qualité de surface de 40-20

 

Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle se caractérisent par une monture filetée rotative avec une large gamme de filetages courants pour la vision industrielle, de M22 à M105. Une vis à oreilles de verrouillage permet au polariseur de conserver son orientation en cas de vibrations ou de déplacement accidentel dans un système. En plus de polariser la lumière incidente non polarisée, ces polariseurs linéaires peuvent être utilisés pour réduire considérablement l'éblouissement spéculaire et les points chauds des surfaces réfléchissantes, des surfaces lisses ou des surfaces couvertes de graisse, d'huile ou de liquide. Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle sont idéaux pour les applications de vision industrielle dans les environnements de fabrication, industriels et de laboratoire.