Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Step-Up M46,0 x 0,75 Mâle vers M55,0 x 0,75 Femelle

Machine Vision Filter Adapters

×
Sélection des spécifications
Diamètre extérieur:
Filetage interne:
Stock #36-005 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,50
Qté 1-9
€43,50
Qté 10+
€39,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
Filter sold separately
Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
41.5
Diamètre Externe (mm):
57.00
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
7.4

Filetage & montage

Filetage compatible:
M46.0 to M55.0
Filetage interne:
M55.0 x 0.75
Épaisseur de Monture (mm):
4.1
Diamètre extérieur:
M46.0 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Produits

 Diamètre extérieur   Filetage interne   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
M22.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M25.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M34.0 x 0.5 M35.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M40.5 x 0.5
M40.5 x 0.5 M43.0 x 0.75
M43.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M46.0 x 0.75 M55.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M62.0 x 0.75
M25.5 x 0.5 M22.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M34.0 x 0.5 M30.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M40.5 x 0.5 M35.5 x 0.5
M43.0 x 0.75 M40.5 x 0.5
M46.0 x 0.75 M43.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M62.0 x 0.75 M55.0 x 0.75

En savoir plus

  • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
  • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
  • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade

Les Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle TECHSPEC® permettent la pose de filtres, optiques et accessoires d’objectifs d’imagerie de tailles différentes. Des formats step-up et step-down sont disponibles pour ces adaptateurs qui permettent de faciliter l’intégration de nos Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sur plusieurs types et formats de lentilles. Ces Adaptateurs ont été conçus pour être aussi fins que possible de manière à empêcher tout effet de lucarne ou autre problème de performance de l’image.

Remarque : Ces montures peuvent facilement être personnalisées avec des marques ou des étiquettes pour votre labo ou votre système.