Produit ajouté au panier

Polariseur Linéaire en Verre Monté, M40.5 x 0,5

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
Stock #25-082 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1-9
€55,00
Qté 10+
€52,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
36.00
Diamètre (mm):
43.10
Construction:
Dichroic

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Polarisation:
95% Efficency
Transmission (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Épaisseur de Monture (mm):
6.95

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
  • Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
  • Efficacité de polarisation 95%
  • Également disponibles Non Montés

Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés disposent d'une monture rotative filetée disponible en différentes tailles de filetage standard. Les filtres polarisants linéaires transmettent un seul axe de polarisation et peuvent être utilisés pour réduire l’éblouissement et les points chauds dans les systèmes d'imagerie.  Deux filtres polarisants peuvent être superposés pour obtenir un effet de densité variable. L'épaisseur comprend un filetage mâle de 2 mm. Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés ont une efficacité de polarisation de 95 %. Les filtres sont également disponibles non montés.