Produit ajouté au panier

Monture de Filtre Vide M40,5 x 0,5 pour Optiques de 37,4 mm de dia.

×
Stock #67-686 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,25
Qté 1-9
€30,25
Qté 10+
€27,25
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
42.00

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M40.5 x 0.50
Diamètre Optique (mm):
37.4
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
1.8
Épaisseur de Monture (mm):
7.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéales pour intégrer des filtres dans les objectifs d'imagerie
  • Construction en aluminium anodisé noir
  • Tailles et filetages de montage courants disponibles
  • Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® également disponibles

Les Montures de Filtres Vides sont destinées à fixer des filtres non montés ou d'autres composants optiques aux filetages avant de la plupart des objectifs d'imagerie. Pour une durabilité maximale, les montures sont entièrement construites en aluminium avec une finition anodisée noire. Ces montures de filtres vides s'adaptent à une gamme de diamètres et d'épaisseurs et permettent également de combiner plusieurs filtres pour obtenir des densités optiques personnalisées. Ces montures facilitent l'intégration transparente de la sélection complète de Filtres Optiques d'Edmund Optics dans les systèmes d'imagerie. Les Montures de Filtres Vides sont essentielles pour les laboratoires et les installations de production et sont idéales pour une variété d'applications d'imagerie exigeantes nécessitant des filtres passe-bande, coupe-bande, à transition, dichroïques, à substrat de couleur ou à densité neutre.