Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Step-Down M40,5 x 0,5 Mâle vers M35,5 x 0,5 Femelle

Machine Vision Filter Adapters

×
Sélection des spécifications
Diamètre extérieur:
Filetage interne:
Stock #36-011 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,50
Qté 1-9
€43,50
Qté 10+
€39,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
Filter sold separately
Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
35.00
Diamètre Externe (mm):
42.00
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
5.00

Filetage & montage

Filetage compatible:
M40.5 to M35.5
Filetage interne:
M35.5 x 0.5
Épaisseur de Monture (mm):
2.5
Diamètre extérieur:
M40.5 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Produits

 Diamètre extérieur   Filetage interne   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
M22.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M25.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M34.0 x 0.5 M35.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M40.5 x 0.5
M40.5 x 0.5 M43.0 x 0.75
M43.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M46.0 x 0.75 M55.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M62.0 x 0.75
M25.5 x 0.5 M22.5 x 0.5
M30.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
M34.0 x 0.5 M30.5 x 0.5
M35.5 x 0.5 M34.0 x 0.5
M40.5 x 0.5 M35.5 x 0.5
M43.0 x 0.75 M40.5 x 0.5
M46.0 x 0.75 M43.0 x 0.75
M55.0 x 0.75 M46.0 x 0.75
M62.0 x 0.75 M55.0 x 0.75

En savoir plus

  • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
  • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
  • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade

Les Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle TECHSPEC® permettent la pose de filtres, optiques et accessoires d’objectifs d’imagerie de tailles différentes. Des formats step-up et step-down sont disponibles pour ces adaptateurs qui permettent de faciliter l’intégration de nos Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sur plusieurs types et formats de lentilles. Ces Adaptateurs ont été conçus pour être aussi fins que possible de manière à empêcher tout effet de lucarne ou autre problème de performance de l’image.

Remarque : Ces montures peuvent facilement être personnalisées avec des marques ou des étiquettes pour votre labo ou votre système.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.