Produit ajouté au panier

Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle, M37,5 x 0,50

×
Stock #21-681 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€84,00
Qté 1-9
€84,00
Qté 10+
€79,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
32.50
Diamètre (mm):
39.50
Construction:
Black Anodized Aluminum

Propriétés optiques

Traitement:
Hardcoated
Rapport d'Extinction:
up to 3000:1 @ ~600nm (nominal)
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M37.5 x 0.50
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
9.6

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Rapport d'extinction jusqu'à 3000:1 (nominal) à ~600 nm
  • Montés dans un boîtier rotatif et verrouillable
  • Qualité de surface de 40-20

 

Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle se caractérisent par une monture filetée rotative avec une large gamme de filetages courants pour la vision industrielle, de M22 à M105. Une vis à oreilles de verrouillage permet au polariseur de conserver son orientation en cas de vibrations ou de déplacement accidentel dans un système. En plus de polariser la lumière incidente non polarisée, ces polariseurs linéaires peuvent être utilisés pour réduire considérablement l'éblouissement spéculaire et les points chauds des surfaces réfléchissantes, des surfaces lisses ou des surfaces couvertes de graisse, d'huile ou de liquide. Les Polariseurs Linéaires en Verre Montés pour Vision Industrielle sont idéaux pour les applications de vision industrielle dans les environnements de fabrication, industriels et de laboratoire.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Introduction à la polarisation

Besoin de modifier ou de sélectionner un état de polarisation de lumière spécifique ? Découvrez notre sélection de polariseurs dichroïques et cristallins ou de grilles polarisantes pour commencer

View Now

Outil de devis pour les polariseurs et lames à retard en polymère découpés au laser

Calculateur des prix d'Edmund Optics pour verre filtrant optique SCHOTT en tailles personnalisées. En savoir plus !

View Now

POLARISEURS ET LAMES À RETARD À FILM EN POLYMÈRE

Polymer polarizers and retarders, consisting of sheets of polyvinyl alcohol and TAC cellulose triacetate, alter the polarization of light.

View Now

Guide de sélection des polariseurs

Le guide de sélection des polariseurs d'Edmund Optics permet d'affiner votre recherche d'un type spécifique de polariseur.

View Now

Comprendre les lames à retard

Les lames à retard transmettent la lumière et modifient son état de polarisation sans atténuer, dévier ni décaler le faisceau.

View Now

How Do 3D Movies Work? Polarization

Optical Engineer Katie Schwertz explains how 3D movies work because of polarization in a kid-friendly way.

View Now

Polarization Overview - Part 1: Polarization Basics

Polarizers are optical components designed to filter, modify, or analyze the various polarization states of light.

View Now

Polarization Overview - Part 2: Waveplates & Retarders (Advanced)

Waveplates and retarders are optical components designed to transmit light while modifying its polarization state without attenuating, deviating, or displacing the beam.

View Now

You offer many types of polarizers. What are some key benefits to help me decide which is best for my application?

Are the polarizers shipped with a protective film?

What is the difference between s- and p-polarization states?

What are the meanings for the different terms used for polarizers?

How can I tell what the polarization axis is for a linear polarizer?

When you list the average transmission of a polarizer, what is the difference between single, parallel, and crossed?

I have a linear polarizer glass filter and would like to create circularly polarized light. What type of optics do I need for this?

What is the maximum amount of light a polarizer can transmit?

Does the circular polarizer material have to face a particular direction?

What is the fast and slow axis of a retarder and how do they differ?

How can I find the fast and slow axes of a retarder?

What is the difference between multiple and zero-order retarders and when should I pick one over the other?

How can I determine if a retarder is quarter or half wave?

Can I adapt a retarder for use with a specific wavelength other than the design wavelength?

What is the benefit of polymer retarders?

Analyseur

Biréfringence

Polariseur circulaire

Polarisation

Polariseur

Efficacité de polarisation

Polarisation P

Retardance

Lame à retard

Polarisation S

Unpolarized

Wire Grid Polarizer

Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.

View Now

Imaging Lens Selector

Contraste

La définition de votre image n'est pas claire ? Revenez à l'essentiel et apprenez-en plus sur le contraste d'une image et son importance chez Edmund Optics.

View Now

Montures d'objectifs

Meta description : Il existe de nombreux types de montures permettant de connecter un objectif d'imagerie à une caméra. Venez les connaître en fonction de l'application.

View Now

F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système

Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.

View Now

Caméras

Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.

View Now

Optotune Focus-Tunable Lenses Review

Optotune Focus-Tunable lenses feature a liquid polymer substrate with continuous focusability.

View Now

Comment fabrique-t-on un objectif d'imagerie d'EO ?

Cette vidéo montre l'ensemble du processus de fabrication d'un assemblage d’objectif d'imagerie, y compris la conception, la fabrication des éléments de l’objectif, l'assemblage et les tests.

View Now

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Extenseur de distance focale

Techniques de Polarisation à Succés

Are you looking for a solution to common imaging problems? Discover different polarization techniques to improve your image at Edmund Optics.

View Now

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Polarizers Review

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

View Now

Does the polarization of light change after reflecting off a mirror?

Do diffusers affect the polarization of light?

Does the polarization of light change when it passes through a beamsplitter?

I would like to split light from a circularly polarized laser source into two beams. What happens when it passes through a cube beamsplitter – both non-polarizing and polarizing?

Does light entering a multimode fiber undergo a polarization change during propagation through the fiber? If so, can the emerging light be linearly polarized by placing a polarizer at the fiber’s output end?

Pourquoi la polarisation d'un laser est-elle importante ?

L'état de polarisation d'une source laser est important pour de nombreuses applications différentes. Apprenez-en davantage chez Edmund Optics !

View Now

Filtre d’excitation

Séparateur de Faisceau non Polarisant

Séparateur de faisceau polarisant

Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie

Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !

View Now

Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Optical Microscopy Application: Differential Interference Contrast

Differential interference contrast (DIC) is one of the polarization techniques that can be used in optical microscopy. Learn about this technique at Edmund Optics.

View Now

Contraste

Fréquence spatiale

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Fonction de transfert de modulation (FTM ou MTF)

Limite de Nyquist

Résolution

Pouvoir de résolution

Résolution

Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

Champ de vision (FOV)

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now
 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer