Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur Step-Down M35,5 x 0,5 Mâle vers M34,0 x 0,5 Femelle

Machine Vision Filter Adapters

×
Sélection des spécifications
Diamètre extérieur:
Filetage interne:
Stock #36-010 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,25
Qté 1-9
€38,25
Qté 10+
€34,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
Filter sold separately
Type:
Mounted Imaging Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
33.00
Diamètre Externe (mm):
37.00
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
5.8

Filetage & montage

Filetage compatible:
M35.5 to M34.0
Filetage interne:
M34.0 x 0.5
Épaisseur de Monture (mm):
3.3
Diamètre extérieur:
M35.5 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Produits

En savoir plus

  • Conçus pour être couplés aux Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC®
  • Bagues d’Adaptation Step-Up et Step-Down pour une Conversion dans des Tailles plus larges et plus petites
  • Monture Mince pour empêcher que l’Image ne se dégrade

Les Adaptateurs de Filtre de Vision Industrielle TECHSPEC® permettent la pose de filtres, optiques et accessoires d’objectifs d’imagerie de tailles différentes. Des formats step-up et step-down sont disponibles pour ces adaptateurs qui permettent de faciliter l’intégration de nos Filtres de Vision Industrielle TECHSPEC® sur plusieurs types et formats de lentilles. Ces Adaptateurs ont été conçus pour être aussi fins que possible de manière à empêcher tout effet de lucarne ou autre problème de performance de l’image.

Remarque : Ces montures peuvent facilement être personnalisées avec des marques ou des étiquettes pour votre labo ou votre système.

Informations Techniques

Custom

Edmund Optics offers comprehensive custom manufacturing services for optical and imaging components tailored to your specific application requirements. Whether in the prototyping phase or preparing for full-scale production, we provide flexible solutions to meet your needs. Our experienced engineers are here to assist—from concept to completion.

Our capabilities include:

  • Custom dimensions, materials, coatings, and more
  • High-precision surface quality and flatness
  • Tight tolerances and complex geometries
  • Scalable production—from prototype to volume

Learn more about our custom manufacturing capabilities or submit an inquiry here.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer