Produit ajouté au panier

Adaptateur Step-Up de M34,0 x 0,5 vers Monture T

M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

M27.0 x 0.5 to T-Mount Step-Up Adapter, #12-481

×
Stock #12-483 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,25
Qté 1-9
€30,25
Qté 10+
€27,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Filter Sold Separately
Type:
Filter Adapter
Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
31.0
Diamètre Externe (mm):
48.0
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
8.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
T-Mount to M34.0 x 0.5
Filetage interne:
M42 x 0.75 (T-Mount)
Épaisseur de Monture (mm):
5.5
Diamètre extérieur:
M34.0 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
  • Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
  • Le design « step-up » empêche le vignettage

Les Adaptateurs pour Composants de Monture C et T dans la Vision Industrielle facilitent l'intégration de divers composants dans les systèmes d'imagerie. Les polariseurs, les séparateurs de faisceau ou tout autre composant de monture C ou T peuvent être couplés à un filetage standard par l'intermédiaire de ces adaptateurs. En outre, des composants optiques non montés, y compris des filtres, peuvent être montés dans nos Montures Optiques Circulaires de Monture C ou de Monture T pour une intégration facile. Les filetages compatibles vont de M22,5 à M40,5. Le design « step-up » empêche le vignettage.