Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur M30 x 1,0 à M22 x 0,75

Vega Adapter

Vega™ Adapter

×
Stock #35-476 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,00
Qté 1-9
€44,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
12.50
Diamètre Externe (mm):
50.0
Construction:
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Filetage & montage

Filetage:
M30 x 1 (Female) / M22 x 0.75 (Male)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment l’usinage de matériaux au laser, le secteur médical et la recherche. Ces expanseurs de faisceau compacts ont été optimisés pour les longueurs d’onde laser courantes, y compris les longueurs d’ondes Nd:YAG, pour un front d’onde transmis à performance élevée avec des conceptions atteignant une erreur de front d'onde transmis λ/10. Afin d'assurer une compatibilité avec des lasers haute puissance, ces expanseurs de faisceau sont conçus pour empêcher que les images fantômes se focalisent sur les surfaces internes. Les Expanseurs de Faisceaux Raie Laser Vega TECHSPEC® se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d’unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande TECHSPEC Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH<sup>-</sup>, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application Silice fondue indice UV ou IR.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 515 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1030 nm, 1070 nm et 1080 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur M27 x 1,0 vers M30 x 1,0 #14-666 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à Monture C #35-474 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M24 x 0,5 #35-475 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M22 x 0,75 #35-476 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M16 x 0,75 #35-477 €44,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à SM1 #35-478 €44,00   Demande de Devis