Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Disque Vierge pour Bloquer le Trajet du Faisceau, M23,2 x 0,75

#85-539

×
Stock #85-539 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Qté 1+
€29,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
25 Dia.
Longueur (mm):
8.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

Type de Filetage:
M23.2 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • S’adaptent au diamètre intérieur des Platines du Système de Cage Optique
  • Utilisation avec des paires d’anneaux de retenue pour sécuriser le composant optique
  • Raccordement de plusieurs tubes d'extension de longueur réglable et adaptateurs filetés 

Les Tubes d'Extension Fixes et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5 sont fabriqués en aluminium anodisé noir. Les tubes d'extension fixes sont idéaux pour couvrir certaines parties du système de cage. Chaque tube d'extension fixe est conçu pour s'adapter au diamètre intérieur d'une platine du système de cage et comporte un filetage femelle M23,2 x 0,75 ou M27,5 x 0,75 sur toute la longueur du tube. Les Tubes d'Extension Fixes et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5, lorsqu'ils sont correctement appariés, peuvent être utilisés pour fixer les optiques à l'intérieur du tube d'extension, tandis que les tubes de longueur ajustable et les adaptateurs filetés peuvent être utilisés pour connecter des tubes d'extension fixes de manière à construire des assemblages optiques personnalisés.

Les Anneaux de Retenue des Systèmes de Tubes M23,2 et M27,5 ont une faible épaisseur de 3 mm. Ils sont vendus par paires et sont idéaux pour fixer les optiques dans les tubes d'extension. Chaque anneau de retenue dispose d’un rebord qui centre l'optique sur elle-même lorsqu'elle est prise en sandwich entre les paires d'anneaux de retenue. 

Accessoires

#85-582 s'enfile dans un tube standard M23,2 x 0,75 pour monter facilement une lame séparatrice de faisceau. #85-539 s'adapte au diamètre intérieur des platines du système de cage; elle se visse également dans un tube standard M23,2 x 0,75.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Disque Vierge pour Bloquer le Trajet du Faisceau, M23,2 x 0,75 #85-539 €29,00   Demande de Devis