Produit ajouté au panier

Adaptateur Step-Up de M25,5 x 0,5 vers Monture C

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480

×
Stock #12-480 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,25
Qté 1-9
€30,25
Qté 10+
€27,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Filter Sold Separately
Type:
Filter Adapter
Function:
Thread Adapter

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
19.5
Diamètre Externe (mm):
30.0
Épaisseur totale, filetage inclus (mm):
8.0

Filetage & montage

Type de Filetage:
C-Mount to M22.5 x 0.5
Filetage interne:
1"-32 TPI (C-Mount)
Épaisseur de Monture (mm):
5.5
Diamètre extérieur:
M22.5 x 0.5

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Intégration des composants de montures C et T dans les systèmes d'imagerie
  • Compatibles avec les filetages de M22,5 à M40,5
  • Le design « step-up » empêche le vignettage

Les Adaptateurs pour Composants de Monture C et T dans la Vision Industrielle facilitent l'intégration de divers composants dans les systèmes d'imagerie. Les polariseurs, les séparateurs de faisceau ou tout autre composant de monture C ou T peuvent être couplés à un filetage standard par l'intermédiaire de ces adaptateurs. En outre, des composants optiques non montés, y compris des filtres, peuvent être montés dans nos Montures Optiques Circulaires de Monture C ou de Monture T pour une intégration facile. Les filetages compatibles vont de M22,5 à M40,5. Le design « step-up » empêche le vignettage.