Produit ajouté au panier

Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-5 Lumenera (Recertifié 05-P)

See More by Teledyne Lumenera
×
Stock #16-680-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.778,75
Qté 1+
€2.778,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Microscopy Camera
Fabricant:
Teledyne Lumenera
Famille de Caméras:
INFINITY
Numéro de Modèle:
INFINITY5-5C

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
97.8 x 69.8 x 50.8 (exludes lens mount)
Poids (g):
330
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
Not Specified
Composante d'Imagerie:
Sony IMX250
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
2/3"
Résolution (MegaPixels):
5.10
Pixels (H x V):
2,464 x 2,056
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
8.5 x 7.09
Taux d'Image (fps):
75.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Contrôle d'Exposition:
14μs - 14s (video)
Gamme Dynamique (dB):
72
Read Noise (e-):
2.30

Electrical

Consommation de Puissance (W):
4

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.1 Gen 1 (HDMI)
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (MRX)

Filetage & montage

Filetage:
2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Options de sortie vidéo USB ou HDMI
  • Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
  • Compatibilité PC & Mac

Les Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera s’intègrent parfaitement dans les applications quantitatives et peu lumineuses. Ces caméras sont compatibles avec toute monture C et sont livrées avec un logiciel d’analyse d’image et une garantie de quatre ans.  Les modèles CMOS ont également une sortie HDMI, ce qui permet une sortie vidéo directe vers les moniteurs dotés d'un port HDMI. Leur plage dynamique élevée et leur sortie de jusqu’à 14 bits font de ces caméras un choix excellent pour les applications des sciences de la vie, cliniques et de la science matérielle. Les caméras gèrent facilement des secondes de temps d'exposition avec un courant d'obscurité inférieur à 1 e-/s et un faible niveau de bruit comparable à celui des caméras CMOS.

Ces Caméras de Microscopie INFINITY de Teledyne Lumenera présentent des capteurs Sony ultra-sensibles, et leur performance et prix les rendent parfaites pour les applications de fluorescence. Les caméras sont dotées d'une technologie unique de réduction du bruit qui comprend des composants de haute qualité, une électronique à faible bruit et des techniques de gestion thermique améliorées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer