Produit ajouté au panier

Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 8-2M Lumenera

See More by Teledyne Lumenera
×
Stock #25-350 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.125,00
Qté 1+
€2.125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Microscopy Camera
Fabricant:
Teledyne Lumenera
Famille de Caméras:
INFINITY
Numéro de Modèle:
INFINITY8-2M

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
41.5 x 45 x 45 (includes lens mount)
Poids (g):
108
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128 MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX432
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1"
Résolution (MegaPixels):
1.70
Pixels (H x V):
1,608 x 1,104
Taille de Pixel, H x V (μm):
9.00 x 9.00
Aire Active, H x V (mm):
14.47 x 9.94
Taux d'Image (fps):
96.00
Profondeur de Pixel:
8/12 bit
Gamme Dynamique (dB):
72

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.3 - 3.6

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
USB 3.1
Alimentation d'Énergie:
Power over USB
GPIOs:
Not Specified
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO)
Orientation du Port d’Interface:
Side Panel
GPIO Connector Type:
9-pin Hirose (JST)

Filetage & montage

Filetage:
M3x0.5 (Integrated into Housing)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +50
Température de Stockage (°C):
-30 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
  • Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
  • Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus

Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 offrent une solution abordable pour l'imagerie en basse lumière dans un format compact. Avec leur faible bruit et leurs grands pixels, ces caméras sont idéales pour une large gamme de conditions d'éclairage, y compris les faibles niveaux de lumière courants dans l'imagerie de fluorescence. Disponibles avec des capteurs de 1/1,8", 2/3" et 1" et une gamme de mégapixels de 2 à 20 MP, chaque caméra est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Les Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8 comprennent une licence du logiciel INFINITY ANALYZE 7 pour le fonctionnement de la caméra et l'analyse immédiate des résultats d'imagerie, ainsi qu'un câble USB Micro-B vers Type-A de 3 m.