Produit ajouté au panier

Système d’Imagerie OCT OQ LabScope 3.0 Lumedica

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140)

OCT Imaging System (OCT Stand, Monitor, Mouse, and Keyboard Sold Separately as #37-140) OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System
×
Stock #29-143 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€12.000,00
Qté 1+
€12.000,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
OQ LabScope 3.0
A-Scan Line Rate (lines/second):
34000
Vitesse de balayage (images/s):
22

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (lbs):
6
Poids (kg):
2.72
Dimensions (mm):
System: 413 x 216 x 153 Scanner: 41 x 172 x 67
Résolution en Profondeur (μm):
Air: 8 Tissue: 6
Résolution Transverse (μm):
18
Volume Scan Range (mm, diameter of a circle):
5mm

Propriétés optiques

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
840.00
Linear Scan Range (mm):
7mm
Axial Resolution (In Air / In Tissue):
8 µm / 6 µm
Axial Scan Range (Maximum Imaging Depth in Air / In Tissue):
2.7mm / 2.0mm

Capteur

Résolution de l'Image (pixels):
512 x 512

Electrical

Sensibilité (Rapport signal sur bruit):
100 dB
Puissance de Sortie (μW):
750

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique Économique
  • Livré avec un Ordinateur Intégré et un Logiciel Intuitif
  • Appareil de Table, Compact

Le Système d’Imagerie OCT Lumedica est un Système d’Imagerie de Tomographie par Cohérence Optique haute résolution tout-en-un. Conçu comme étant une alternative économique aux unités complexes et coûteuses, le système offre des spécifications de résolution, vitesse de défilement et d’alimentation compétitives à un prix imbattable. Grâce à un laser centré à 840 nm, le Système d’Imagerie OCT Lumedica est parfait pour l’inspection à des profondeurs pouvant atteindre jusqu’à 2,8 mm dans l’air et 2 mm dans les tissus. Le Système d’Imagerie OCT Lumedica présente des résolutions axiales de 5 µm et des résolutions latérales de 15 µm, qui correspondent à la performance d’unités bien plus onéreuses. Grâce à son format compact, un ordinateur intégré et une interface utilisateur graphique intuitive pour une utilisation en laboratoire ou sur site, le Système d’Imagerie OCT Lumedica est un outil parfait pour les utilisateurs de tous niveaux d’expérience. Une offre optionnelle "poste de travail" comprend un support de scanner à plateau vertical, un grand moniteur ainsi qu’un ensemble clavier et souris pour interagir avec l’appareil.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
OCT Scanner Stand #19-417 €263,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Poste de Travail (support, moniteur, souris et clavier sans fil) #37-140 €520,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer