Produit ajouté au panier

Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI122S-MC, Sony IMX226, 12,2 MP (Recertifié 05-P)

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
Stock #13-719-RCD-05P Recertifié 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€468,00
Qté 1+
€468,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Triton™
Numéro de Modèle:
TRI122S-MC

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
67
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX226
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/1.7"
Résolution (MegaPixels):
12.20
Pixels (H x V):
4,024 x 3,036
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.85 x 1.85
Aire Active, H x V (mm):
7.44 x 5.62
Taux d'Image (fps):
9.70
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
30μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
69.68
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
2.5 (External Power Supply)
3.1 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option

Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ #11-474 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m #13-749 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m #13-750 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Vis de Protection M8 GPIO IP67 #13-753 €4,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur #13-739 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur #13-740 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur #13-741 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur #13-742 €88,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur #13-743 €88,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
8,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #58-000 €275,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 12 mm #58-001 €275,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm #59-870 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm #59-871 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 35 mm #59-872 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #59-873 €350,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C #86-410 €430,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Ressources Techniques

Filter

Distance de travail et distance focale : notions de base

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

View Now

Performances et limites du capteur

Théorie et pratique : Que peut faire un capteur et où sont les limites ? Quelle est l'influence de la longueur d'onde et de l'ouverture ? Découvrez-le chez EO !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie

Les caméras numériques, comparées à leurs homologues analogiques, offrent une plus grande flexibilité.

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie

La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Compréhension des Capteurs de Caméra pour les Applications de Vision Industrielle

Capteurs de Caméra : Construction | Caractéristiques | Propriétés Spectrales

View Now

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

View Now

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Contrôle automatique du gain (AGC)

Compensation du contre-jourCompensation du contre-jour

Filtre de Bayer

Regroupement de pixels (binning)

Blooming

Caméra sur circuit

Sautillement

Condition de Scheimpflug

Intégration à retardement (TDI)

Capteurs et objectifs

Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.

View Now

Principes fondamentaux de l'imagerie

Envie de comprendre les concepts de base de l'imagerie ? Retrouvez les termes essentiels et leur intégration dans l'industrie de l'imagerie chez EO.

View Now

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

View Now

Caméras

Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.

View Now

La résolution dans l'espace objet

En savoir plus sur le grossissement des objectifs ? Lire cette note d'application d'Edmund Optics sur divers concepts clés de l'imagerie !

View Now

Éclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions

Pour comprendre le vignettage, il est important de comprendre les tailles et les formats des capteurs, ainsi que le roll-off et l'éclairement relatif.

View Now

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

View Now

Labo d’imagerie EO, Module 1 : Vue d’ensemble

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.

View Now

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Rapport d'aspect

Distance arrière de la bride

Dispositif à couplage de charge (CCD)

Capteur de couleurs

Signal numérique

Signal numérique

Obturateur électronique

Gain

Gamma

Résolution horizontale

Carte de capture d'images (Frame Grabber)

Temps d'intégration

Sensibilité minimale

Capteur monochrome

Polychromatique

Grossissement primaire (PMAG)

Balayage progressif

Éclairement relatif (IR)

Zone active

Vitesse d'obturation

Monture S

Monture T

White Balance

Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie

Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !

View Now

Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

View Now

Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

View Now

La vision industrielle pour les simulateurs de golf

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

View Now

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire (CMOS)

Contraste

Gamme dynamique

Taux d'images

Capteur monochrome

Pixel

Horloge pixel

Profondeur de pixel

Format de capteur

Rapport signal/bruit (SNR)

Fréquence spatiale

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Fonction de transfert de modulation (FTM ou MTF)

Limite de Nyquist

Résolution

Pouvoir de résolution

Résolution

Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

Monture C

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer