Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ | #11-474 | €11,00 Demande de Devis |
|
||
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m | #13-749 | €52,00 Demande de Devis |
|
||
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m | #13-750 | €21,00 Demande de Devis |
|
||
Vis de Protection M8 GPIO IP67 | #13-753 | €4,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur | #13-739 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur | #13-740 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur | #13-741 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur | #13-742 | €88,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur | #13-743 | €88,00 Demande de Devis |
|
||
8,5mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C | #58-000 | €275,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 12 mm | #58-001 | €275,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 16 mm | #59-870 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 25 mm | #59-871 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C, 35 mm | #59-872 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
50 mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C | #59-873 | €350,00 Demande de Devis |
|
||
100mm Objectif à Distance Focale Fixe de la Série C | #86-410 | €430,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.