Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ | #11-474 | €11,00 Demande de Devis |
|
||
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m | #13-749 | €52,00 Demande de Devis |
|
||
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m | #13-750 | €21,00 Demande de Devis |
|
||
Vis de Protection M8 GPIO IP67 | #13-753 | €4,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur | #13-739 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur | #13-740 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur | #13-741 | €67,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur | #13-742 | €88,00 Demande de Devis |
|
||
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur | #13-743 | €88,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 4 mm | #33-300 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 6 mm | #33-301 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 8 mm | #33-307 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm | #33-303 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm | #33-304 | €260,00 Demande de Devis |
|
||
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm | #33-305 | €260,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.