Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC, Sony IMX428, 7,1 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras

LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ PoE Camera with IP67 C-Mount Lens Tube
×
Stock #17-100 3-4 jours
×
Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.290,00
Qté 1+
€1.290,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Triton™
Numéro de Modèle:
TRI071S-CC

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
29 x 29 x 45 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
67
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
128MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX428
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1.1"
Résolution (MegaPixels):
7.10
Pixels (H x V):
3,208 x 2,200
Taille de Pixel, H x V (μm):
4.5 x 4.5
Aire Active, H x V (mm):
14.44 x 9.90
Taux d'Image (fps):
17.20
Profondeur de Pixel:
12 bit
Contrôle d'Exposition:
30.7μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
71.81
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3 (External Power Supply)
3.5 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE)
Connecteur:
GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #11-474
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Facteur de forme compact 29 x 29 x 45 mm
  • Capteurs CMOS Global, Rolling ou polarisés
  • Protection IP67 avec tubes d'objectif en option

Les caméras LUCID Vision Labs Triton™ GigE avec Alimentation via Ethernet (PoE) offrent un rapport qualité-prix exceptionnel dans un format compact 29 x 29 mm. Ces caméras sont disponibles avec les capteurs d'imagerie Pregius™ et Starvis™ de Sony avec une résolution allant jusqu'à 24,5 mégapixels, ainsi qu'avec le capteur polarisé de Sony. Chaque capteur d'image est activement aligné pendant la fabrication, assurant des images nettes et précises même dans les coins. Grâce aux tubes d'objectif IP67 (vendus séparément), les caméras Triton GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) de Lucid Vision Labs peuvent fonctionner dans des environnements difficiles où la poussière ou l'eau sont présentes jusqu'au seuil IP67. Les caméras Triton sont idéales pour l'automobile, le contrôle de processus et les applications alimentaires et de boissons.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
¼-20 Tripod Adapter for Phoenix™ #11-474 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m #13-749 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m #13-750 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Vis de Protection M8 GPIO IP67 #13-753 €4,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 29,9 mm de longueur #13-739 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 39,8 mm de longueur #13-740 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 35,5 mm DI, 59,9 mm de longueur #13-741 €67,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 38,5 mm de longueur #13-742 €88,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Tube d'Objectif de Monture C, Protection IP67, 44 mm DI, 68,5 mm de longueur #13-743 €88,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 4 mm #33-300 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 6 mm #33-301 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 8 mm #33-307 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 12 mm #33-303 €260,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 16 mm #33-304 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 25 mm #33-305 €260,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6