Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) sont conçues pour fournir des images haute résolution sur l'ensemble du spectre visible, proche infrarouge (NIR) et infrarouge à ondes courtes (SWIR) de 400 à 1750nm. Dotées d'un capteur d'image à alignement actif, ces caméras sont conçues pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur et assurer l'alignement du capteur d'image sur l'axe optique de l'objectif. Pour les environnements difficiles avec de la poussière ou de l'eau, des tubes de lentilles accessoires sont disponibles pour garantir un indice de protection IP67. Les Caméras SenSWIR™ LUCID Vision Labs Triton™ GigE d’Alimentation Ethernet (PoE) sont idéales pour des applications telles que l'inspection de cartes électroniques, l'inspection de cellules solaires, l'inspection de produits, l'identification et le tri, la surveillance et la lutte contre la contrefaçon. Ces caméras peuvent être associées aux Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®, aux Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™ TECHSPEC® et aux Éclairages LED SWIR Effilux pour une intégration optimale dans les systèmes SWIR.
Remarque : Une déclaration relative à l'utilisateur final (EUS) sera fournie et exigée pour l'achat de ces produits.
SWIR est un acronyme signifiant Short Wavelength Infrared (infrarouge à ondes courtes). Le SWIR fait généralement référence à la bande de longueur d'onde de la lumière entre 900 nm et 2500 nm.
Étant donné que les capteurs en silicium standard ont une limite supérieure d'environ 1000 nm, l'imagerie SWIR nécessite des capteurs et des composants de caméra capables de fonctionner dans le domaine de l'infrarouge à ondes courtes, qui dépasse la limite supérieure du silicium. Les capteurs à l'arséniure d'indium et de gallium (InGaAs) sont couramment utilisés pour l'imagerie dans le proche infrarouge, couvrant généralement la plage de 900 nm à 1700 nm. Mais les dispositifs InGaAs sont intrinsèquement coûteux et se heurtent à des difficultés d'adaptation à des pas de pixels plus petits et à des réseaux à plus haute résolution.
Contrairement à la lumière infrarouge à ondes longues (LWIR), qui est émise par un objet lui-même, le SWIR ressemble à la lumière visible dans la mesure où les photons sont réfléchis ou absorbés par un objet, offrant ainsi le fort contraste nécessaire à une imagerie haute résolution. Alors que les imageurs LWIR produisent des images thermiques moins bien définies, les imageurs SWIR fournissent des images à haute résolution, à l'instar des caméras à lumière visible.
Les imageurs SWIR sont utilisés dans un grand nombre d'applications, notamment l'inspection du silicium, le profilage de faisceau laser, l'imagerie hyperspectrale, la détection chimique et plastique, l'imagerie par vision industrielle, la détection agricole, les systèmes de surveillance et l'imagerie médicale. Ils sont également destinés à être utilisés dans les capteurs de reconnaissance faciale des téléphones portables et dans l'imagerie des véhicules autonomes dans les environnements obscurs.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Tripod Adapter for Triton2™ and SenSWIR™ | #29-106 | €16,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom |
#72-561
Nouveau
|
€284,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port |
#72-562
Nouveau
|
€412,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports |
#72-563
Nouveau
|
€392,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.