Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs™ SENSAiZ SZP123S-001, Sony IMX500, 12,33 MP

See More by LUCID Vision Labs™
×
Stock #25-114 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€393,00
Qté 1+
€393,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
SENSAiZ
Numéro de Modèle:
SZP123S-001

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 40 x 35 (excludes lens protrusion)
Poids (g):
48
Housing:
Full

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
4.35

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sony IMX500
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Rolling
Type de Capteur:
1/2.3"
Résolution (MegaPixels):
12.33
Pixels (H x V):
4,056 x 3,040
Taille de Pixel, H x V (μm):
1.55 x 1.55

Electrical

Consommation de Puissance (W):
3 (PoE+)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
100BASE-T RJ45
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE+)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Capteur CMOS de vision intelligente Sony IMX500, 12,33 mégapixels
  • Alimentation via Ethernet (PoE) facilitant l’intégration
  • Facteur de forme compact 55 x 40 x 35 mm
  • Le logiciel Sony AITRIOS est nécessaire pour l’emploi

La Caméra CMOS de Vision Intelligente LUCID Vision Labs™ SENSAiZ intègre le capteur IMX500 de Sony et la plateforme logicielle AITRIOS pour migrer le traitement d'image et l'analyse d'image IA directement dans la caméra, sans avoir besoin de traitement ou de mémoire externe. Le capteur CMOS IMX500 de Sony est conçu avec une puce de pixels et une puce logique empilées pour placer les capacités d'IA directement sur le capteur, ce qui réduit considérablement le temps de traitement et augmente la sécurité. Ce capteur de vision intelligente transfère bon nombre des étapes de traitement d'image standard d'un système en nuage vers la caméra elle-même, en capturant les informations et la signification d'une image et en permettant la sortie des seules données nécessaires. Cela permet de réduire la latence, de traiter les images hors ligne, de renforcer la sécurité, de réduire les besoins en énergie et de diminuer les coûts. La plateforme logicielle AITROS de Sony offre un lieu tout-en-un pour la gestion des appareils, le développement de l'IA et l'intégration dans les systèmes et les nuages. La Caméra CMOS de Vision Intelligente LUCID Vision Labs™ SENSAiZ est dotée d'un objectif de caméra intégré, d'un boîtier léger et compact et d'une connexion Ethernet PoE pour une intégration simple dans les systèmes. Cette caméra est idéale pour un large éventail d'applications, de la sécurité à la fabrication en passant par l'automatisation et la robotique.

REMARQUE : Les caméras SENSAiZ ne peuvent être utilisées qu'avec la plate-forme logicielle AITRIOS de Sony. Le logiciel AITRIOS peut être acheté directement auprès de Sony. Voir l'onglet Informations Techniques pour les instructions de montage.

Informations Techniques

Mounting SENSAiZ Camera
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Mounting Guide
SENSAiZ Camera Drawing and DImensions
LUCID Vision Labs™ SENSAiZ Camera Dimensions

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Distance de travail et distance focale : notions de base

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

View Now

Performances et limites du capteur

Théorie et pratique : Que peut faire un capteur et où sont les limites ? Quelle est l'influence de la longueur d'onde et de l'ouverture ? Découvrez-le chez EO !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Bases de Paramétrage d'une Caméra Numérique pour de Meilleurs Résultats d'Imagerie

Les caméras numériques, comparées à leurs homologues analogiques, offrent une plus grande flexibilité.

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Résolution de la Caméra pour une Amélioration de la Performance du Système d'Imagerie

La résolution et le contraste de la caméra jouent un rôle essentiel à la fois dans l'optique et l'électronique d'un système d'imagerie. En savoir plus !

View Now

Électronique d'Imagerie 101 : Compréhension des Capteurs de Caméra pour les Applications de Vision Industrielle

Capteurs de Caméra : Construction | Caractéristiques | Propriétés Spectrales

View Now

How Do Cameras Work?

Optical Engineer Kevin Quist explains how cameras work, describing sensors, lenses, and pixels in a kid-friendly way

View Now

Advancements in Short Wave Infrared Sensors

What is a progressive scan camera and when should I use one?

I recently removed an optical low pass filter from my digital camera. Do you have any suggestions on how to measure its Modulation Transfer Function (MTF)?

I recently removed the IR cut filter from my camera and did not replace it with any type of clear glass. It has since lost sensitivity in the IR, which was the goal, but also focus ability in the optics. Can you explain why this is so?

Does Edmund Optics sell cameras with APS-C or APS-H sensors?

Does Edmund Optics sell cameras with a TFL Mount?

Is there a difference between the resolution capability of a monochrome and a color camera?

Contrôle automatique du gain (AGC)

Compensation du contre-jourCompensation du contre-jour

Filtre de Bayer

Regroupement de pixels (binning)

Blooming

Caméra sur circuit

Sautillement

Condition de Scheimpflug

Intégration à retardement (TDI)

Capteurs et objectifs

Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.

View Now

Principes fondamentaux de l'imagerie

Envie de comprendre les concepts de base de l'imagerie ? Retrouvez les termes essentiels et leur intégration dans l'industrie de l'imagerie chez EO.

View Now

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

View Now

Caméras

Nouveau en imagerie ou soucieux de rafraîchir vos connaissances ? Découvrez les avantages des différents types de caméras, d’interfaces numériques, etc.

View Now

La résolution dans l'espace objet

En savoir plus sur le grossissement des objectifs ? Lire cette note d'application d'Edmund Optics sur divers concepts clés de l'imagerie !

View Now

Éclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions

Pour comprendre le vignettage, il est important de comprendre les tailles et les formats des capteurs, ainsi que le roll-off et l'éclairement relatif.

View Now

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

View Now

Labo d’imagerie EO, Module 1 : Vue d’ensemble

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.

View Now

Imaging Lens Selector

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

Rapport d'aspect

Distance arrière de la bride

Dispositif à couplage de charge (CCD)

Capteur de couleurs

Signal numérique

Signal numérique

Obturateur électronique

Gain

Gamma

Résolution horizontale

Carte de capture d'images (Frame Grabber)

Temps d'intégration

Sensibilité minimale

Capteur monochrome

Polychromatique

Grossissement primaire (PMAG)

Balayage progressif

Éclairement relatif (IR)

Zone active

Vitesse d'obturation

Monture S

Monture T

White Balance

Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie

Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !

View Now

Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

View Now

Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

View Now

La vision industrielle pour les simulateurs de golf

Imaging lenses are critical components of the quickly-growing golf simulator market. Learn how to select the right lenses and cameras!

View Now

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

Semi-conducteur à oxyde métallique complémentaire (CMOS)

Contraste

Gamme dynamique

Taux d'images

Capteur monochrome

Pixel

Horloge pixel

Profondeur de pixel

Format de capteur

Rapport signal/bruit (SNR)

Fréquence spatiale

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Fonction de transfert de modulation (FTM ou MTF)

Limite de Nyquist

Résolution

Pouvoir de résolution

Résolution

Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

If I'm using a digital camera do I still need an image capture board (frame grabber)?

Monture C

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Is frame rate, area of interest and exposure time related when using the Edmund Optics USB2.0 cameras?

I have two Basler Scout GigE cameras but I cannot use them simultaneously. When connected to a computer, either via two network cards or a single network card and a switch, they can be opened but cannot acquire images. What is causing the problem?

I am looking for a way to power a camera and a 3.3V, 2W laser (always on) in an OEM application. Which of the two - USB or Firewire – can sustain more power?

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer