Produit ajouté au panier

Caméra Temps de Vol (ToF) Grand Champ LUCID Vision Labs Helios™2

See More by LUCID Vision Labs™
×
Stock #28-888 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.800,00
Qté 1+
€1.800,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Monochrome Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Helios™
Numéro de Modèle:
HTW003S-001
Champ de Vision (°):
108 x 78

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
60 x 60 x 77.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
390
Housing:
Full
Champ de Vision (mm):
13.8 x 8.1

Capteur

Composante d'Imagerie:
Sony DepthSense IMX556
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
1/2″
Résolution (MegaPixels):
0.30
Pixels (H x V):
640 x 480
Taille de Pixel, H x V (μm):
10 x 10
Aire Active, H x V (mm):
0.64 x 0.48
Taux d'Image (fps):
30.00
Profondeur de Pixel:
8/12/16 bit
Contrôle d'Exposition:
62.5 µs, 250 µs, or 1000 µs
Gamme Dynamique (dB):
Standard
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
12 - 30

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
GigE (PoE+)
Connecteur:
GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO with 12-24VDC Power Supply
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20° to 50°C
Température de Stockage (°C):
-20° to 50°C

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéales pour les applications de robotique et d'automatisation
  • Caméras 3D conformes à la norme IP67
  • Les kits disponibles proposent des solutions RVB 3D et 2D

Les Caméras Temps de Vol (ToF) LUCID Helios™2 sont des caméras 3D dotées du capteur DepthSense de Sony, conçues pour un fonctionnement haute performance dans les environnements industriels. Conçues pour des environnements exigeants, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ces caméras sont idéales pour la robotique, l'inspection 3D, la manutention avancée, le tri et les applications de prélèvement et de placement. Les Caméras Temps de Vol (ToF) Lucid Helios™2 présentent une calibration améliorée entre les VCSELs et la synchronisation du capteur, ce qui permet d'obtenir des détails 3D plus précis, ainsi qu'une détection améliorée des bords pour réduire les pixels volants et le bruit global. Pour une option encore plus performante, la caméra LUCID Helios™2+ offre des modes de plage dynamique élevée et des modes haute vitesse pour une analyse précise et rapide. Les kits disponibles comportent une caméra Helios™2 ToF, une caméra Triton de 3,2 Mpx, des tubes de lentille, des câbles et des accessoires nécessaires à la mise en place d'un système protégé de la poussière et de l'eau pour la création de nuages de points de couleur.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m #13-749 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas/Helios™2, prise américaine #18-364 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom #72-561 Nouveau €284,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port #72-562 Nouveau €412,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports #72-563 Nouveau €392,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Helios2 + Triton Mount #25-149 €42,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) #68-469 €71,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T #16-033 €270,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports #17-947 Fin de Série €450,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
CARTE IOI PCIE 2,5 GIGABIT POE+ 4-CH #25-152 €289,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Carte LR-Link 2-CH PCIE Gigabit POE+ #25-151 €206,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Procet 10G 60W POE++ injector w/EU plug #28-889 €75,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Procet 5G 30W POE+ injector #28-890 €65,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Procet 10G 60W POE++ injector w/NA plug #28-891 €75,00   Demande de Devis