Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas™ ATL196S-CT, Sony IMX367, 19,6 MP

See More by LUCID Vision Labs™
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras

×
Stock #13-730 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.635,00
Qté 1+
€4.635,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Color Camera
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Famille de Caméras:
Atlas™
Numéro de Modèle:
ATL196S-CT

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 55 x 70 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
240
Housing:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
380MB
Composante d'Imagerie:
Sony IMX367
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Type de Capteur:
4/3"
Résolution (MegaPixels):
19.60
Pixels (H x V):
4,416 x 4,428
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
15.24 x 15.28
Taux d'Image (fps):
28.00
Profondeur de Pixel:
8/10/12 bit
Contrôle d'Exposition:
30μs - 10s
Gamme Dynamique (dB):
70.9
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
8 (External Power Supply)
8.5 (PoE)

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
5GigE (PoE)
Connecteur:
5GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #13-751
Monture:
TFL-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +55
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T ont un encombrement réduit et sont équipées de capteurs grand format haute résolution pouvant atteindre 31,4 MP à 17,9 images par seconde. Pendant la fabrication, leurs capteurs d'imagerie sont activement alignés pour minimiser l'inclinaison et la rotation du capteur, ce qui donne des images nettes et précises même dans les coins. L'interface 5GigE Ethernet offre des vitesses jusqu'à 5 fois plus rapides que le GigE pour les applications nécessitant une bande passante élevée. Ces caméras sont également équipées d'une monture TFL qui s'adapte facilement à la monture F. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas™ avec Alimentation via Ethernet (PoE) 5GBASE-T sont idéales pour les applications industrielles comme l'automatisation industrielle, la robotique autonome et la biométrie.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m #13-749 €52,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m #13-750 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Trépied ¼-20 pour Caméra Atlas™ #13-751 €21,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Objectifs Monture TFL vers Monture F pour Atlas™ et Atlas10 #13-754 €155,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA 50 mm #11-320 €850,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectif à Distance Focale Fixe Série CA, 75 mm #11-321 €910,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Objectifs à Distance Focale Fixe de la Série CA 100 mm #11-322 €960,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble GPIO M8, 8 Broches, 5 m #17-112 €42,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×

Produits connexes

Aide à la Sélection d'Objectifs d'Imagerie

 

 
0
1
2
3
4
5
6