Produit ajouté au panier

Module Inférieur avec Éclairage en Ligne, Analyseur & Focalisation 5 mm par Moteur Pas à Pas

×
Stock #89-893 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.175,00
Qté 1+
€2.175,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Lower Function Module (One Required)
Type:
Zoom Lens, Modular

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description Produit

Les Objectifs Zoom 7X et 12,5 X de Haute Précision sont des systèmes d’objectifs modulaires constitués d’une monture pour caméra, d’un tube analyseur, d’un module principal, d’un module inférieur et d’objectif inférieur. Une plus grande polyvalence est obtenue en permutant les modules pour modifier le grossissement, le champ de vision ou le chemin optique. Ces objectifs sont compatibles avec des objectifs de style Mitutoyo M26 x 36 TPI ainsi qu'avec des caméras de monture C et F, et avec des caméras DSLR de taille de capteur 35 mm. Des cubes à 90° et des séparateurs 50/50 sont disponibles pour rediriger des faisceaux ou pour supporter plusieurs faisceaux d'imagerie. Une commande motorisée pour zoomer dans différents axes et pour focaliser est également disponible et peut être connectée en USB, Ethernet ou avec des ports RS-232/422/285.

Un objectif zoom complet requiert une monture pour caméra, un tube analyseur, un module zoom, un module inférieur et un objectif inférieur. Un guide de sélection d’articles est consultable dans l’onglet des spécifications.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Accessoire Polariseur pour Éclairage #89-918 €453,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Guides Lumineux en Fibre Optique #89-919 €146,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur pour Guides Lumineux en Fibre Optique vers 10 mm #89-920 €72,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer