Produit ajouté au panier

Lumière Carrée à Angle Étroit Bleue FPQ3-96BL

See More by CCS
×
Stock #21-811 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.350,00
Qté 1+
€1.350,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Numéro de Modèle:
FPQ3-96BL
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
CCS
Géométrie:
Low-Angle Square Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
W 96 mm x D 96 mm x H 30 mm
Poids (g):
170

Optical Properties

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
465.00

Performance

Consommation de Puissance (W):
18

Hardware & Interface Connectivity

Tension d'Entrée (V):
24
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Inspection améliorée des objets rectangulaires et carrés par rapport aux anneaux lumineux
  • Éclairage à faible angle dans quatre directions
  • Idéaux pour l'inspection des emballages alimentaires et des cartes de circuits imprimés

Les Éclairages LED Carrés à Angle Étroit de CCS fournissent un éclairage diffus uniforme à partir d'un angle étroit dans quatre directions. Cette conception carrée à angle faible permet d'éviter l'éblouissement et de détecter les contours et les coins, ce qui est difficile à réaliser avec les anneaux lumineux traditionnels. Ces éclairages sont dotés de trous de montage sur le dessus et les côtés, ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'installation du système. Les Éclairages LED Carrés à Angle Étroit de CCS sont idéaux pour la reconnaissance de caractères en relief et l'inspection de pièces carrées telles que les emballages alimentaires, les cartes de circuits imprimés (PCB) et les motifs imprimés.

Remarque : Une alimentation #66-855 est requise, vendue séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer