Produit ajouté au panier

Accessoire de Balayage Linéaire pour Barre Lumineuse 10 LED

#34-885: Linescan Accessory for 10 LED Bar Light

#34-885: Linescan Accessory for 10 LED Bar Light

#34-885: Linescan Accessory for 10 LED Bar Light
×
Stock #34-885 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Qté 1+
€165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
  • Accessoire de balayage linéaire facile à intégrer pour un éclairage linéaire ou à fond noir

Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux proposent une certaine polyvalence en proposant la modification de l’angle d’émission de la lumière par l’utilisateur. Différents angles d’émission de l’éclairage peuvent être modifiés en retirant simplement la fenêtre LED tenue par des vis et permettant d’accéder à la rangée de lentilles et de corriger la hauteur de celle-ci pour la mettre dans l’une des trois positions indiquées. Les Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux comprennent trois fenêtres interchangeables : transparentes, semi-diffuses et opalines. En positionnant le polariseur optionnel ou les accessoires linéaires près de la fenêtre transparente, l’éblouissement peut être éliminé ou un éclairage linéaire peut être créé. La flexibilité et la facilité des modifications de ces barres lumineuses rendent leur utilisation parfaite pour de nombreuses applications.

Remarque : Alimentation 24 V et câble femelle à mâle M12 nécessaire.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Potentiomètre Régulateur de l’Intensité pour Éclairages LED RVB Effilux #15-876 €417,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation pour Lumières LED Effilux, Adaptateur EU #15-875 €286,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire Polariseur pour barre d'éclairage 1 LED #34-881 €20,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire Polariseur pour barre d'éclairage 5 LED #34-882 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de Balayage Linéaire pour Barre Lumineuse 5 LED #34-883 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire Polariseur pour barre d'éclairage 10 LED #34-884 €70,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de Balayage Linéaire pour Barre Lumineuse 10 LED #34-885 €165,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire Polariseur pour barre d'éclairage 15 LED #34-886 €85,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de Balayage Linéaire de Diffusion pour Barre Lumineuse 15 LED #34-887 €185,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 femelle à mâle, 5 fiches, 2m #34-869 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
M12 femelle à câble dénudé, 5 fiches, 2m #34-870 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Accessoire de montage, pivot #34-889 €77,00   Demande de Devis