Produit ajouté au panier

Line Generator Optic for Mini LDM Series 40°

×
Stock #54-162 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1+
€55,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
10.00
Longueur (mm):
24.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Optiques de génération de ligne disponibles
  • Fils nus pour l'intégration d'instruments
  • Focalisables de 35 mm à l'infini

Ces unités autonomes et miniatures offrent une variété de caractères. Ces modules diodes lasers sont les remplacements idéaux aux lasers hélium-néon dans de nombreuses applications, offrant les avantages de la longévité, d’une petite taille, et d’une gamme de longueurs d’ondes et de puissances. Les faisceaux à sortie élliptique sont produits en utilisant une lentille de verre ajustable. Les faisceaux à sortie circulaires sont produits eux en utilisant une lentille plastique à longue distance focale et sont appropriés en applications d’alignement. Applications incluent l'utilisation comme faisceaux pour l'alignement, les lecteurs de code à barres, la mesure, le balayage dimensionnel, le contrôle robotique, la désignation de cible, le positionnement, et l'analyse. Outil de focalisation inclut avec tous les modules. Optiques génératrices sont disponibles pour tous modèles listés. Alimentation, vendue séparément, est nécessaire pour l'utilisation.

Veuillez noter: Ces modules necessitent d’être isolés électriquement.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Pince de 11 mm pour Usage Intensif #72-814 Nouveau €90,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optiques Génératrices de Croix Mini LDM 60° #72-815 Nouveau €60,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 28° #54-161 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 40° #54-162 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Line Generator Optic for Mini LDM Series 60° #54-163 €55,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optiques Génératrices de Croix Mini LDM 120° #72-816 Nouveau €60,00   Demande de Devis